メカニカル部品技術窓口
油を使わないクリーンな環境で利用可能なDC電源の液体ポンプ。【特長】・独自の脈動吸収機構を内蔵した低振...
詳細を確認単位:mm


| 型番 | DPE-400BL-X1 | DPE-400BL-Y1 |
|---|---|---|
| 定格電圧 | DC12V | DC24V |
| 流量※1 | 400ml/min | |
| 使用圧力範囲 | 0~100kPa{0~1kgf/cm2} | |
| 最高圧力※2 | 300kPa{3kgf/cm2} | |
| 最大電流 | 900mA | 450mA |
| 定格時間 | 連続 | |
| 耐用時間(MTTF) | 6,000時間 | |
| 自吸力※1 | 400kPa{300mmHg} | |
| 吸入口サイズ | φ5.4mm(外径) | |
| 吐出口サイズ | φ5.4mm(外径) | |
| 型番 | 使用部材 | 耐薬品適正例※1 | 耐薬品不適正例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリンダーヘッド | ヘッドカバー | ダイアフラム | バルブ | Oリング | |||
| DPE-400BL-2E | PA ポリアミド | PTFE ふっ素樹脂 | EPDM エチレンプロピレンゴム | アンモニア水、クエン酸、 苛性ソーダ、エタノール、 苛性カリ | 鉱油、トリクレン、 ベンズアルデヒド、 四塩化炭素、トルエン | ||
| DPE-400BL-2G | FKM ふっ素ゴム | エタノール、鉱油、 エチレングリコール、 炭酸ナトリウム | クロロスルホン酸、ホルマリン、 氷酢酸、メチルエチルケトン | ||||
| DPE-400BL-7G | PPS ポリフェニレンサルファイド | エタノール、四塩化炭素、 トリクレン、キシレン、 シリコーン油 | アセトン、クロロスルホン酸、 ホルマリン、アンモニア水、 氷酢酸 | ||||
| DPE-400BL-7P | FFKM パーフロ | エタノール、氷酢酸、 メチルエチルケトン、 クロロホルム、ベンゼン | クロロスルホン酸、 フロンR-112、ふっ素油、 フロンR-113 | ||||

脈動吸収機構
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,726円 ( 26,099円 ) | 19日目 |
20,189円 ( 22,208円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,498円 ( 22,548円 ) | 19日目 |
21,980円 ( 24,178円 ) | 19日目 |
22,105円 ( 24,316円 ) | 19日目 |
25,034円 ( 27,537円 ) | 19日目 |
油を使わないクリーンな環境で利用可能なDC電源の液体ポンプ。
【特長】
・独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプ。
・ブラシレスモータを採用して長寿命化を実現し、耐用時間は従来製品の約10倍に向上。
・小型でありながら広い使用圧力範囲を実現。
【用途】
・化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適。
・医療、食品、水処理、環境測定などの分析用の液体搬送。
・各種液体の濾過、サンプリング、洗浄機、減菌機用の液体搬送。
・工業用インクジェットプリンタのインク搬送。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000
0通常価格(税別):39,687円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

大洋弁栓
スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH
5通常価格(税別):27,516円~

エスコ
結束バンド(ナイロン66)
5通常価格(税別):79円~

因幡電機産業
因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg
5通常価格(税別):185円

ミヤワキ
バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型
4.7通常価格(税別):35,663円~

スパイラックス・サーコリミテッド
ディスク式スチームトラップ
0通常価格(税別):26,136円~

エスコ
PTねじコネクター
0通常価格(税別):648円~

CKD
ドレンセパレータ FXシリーズ
0通常価格(税別):3,984円~