メカニカル部品技術窓口
TSPカプラのブレードホース用プラグ。バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・...
詳細を確認

真ちゅう

ステンレス
| 形状 | プラグ(おす) |
|---|---|
| 使用圧力 | 0~5MPa(真ちゅう)、0~7.5MPa(ステンレス) |
| 真空用途適合性 | 接続時使用可 |
| 適用流体 | 空気、作動油、水 |
| 本体材質 | 真ちゅう、ステンレス |
| 特徴 | スタンダード型 |
| 取付部形状 | ブレードホース用ナット |
| 使用温度 | -20~+180℃ |
単位:mm2
| 取付形状 | 型番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TPN-60 | 3TPN-90 | 4TPN-120 | 4TPN-150 | 6TPN-190 | 8TPN-250 | |
| N型 (ブレードホース取付用) | 23.7 (φ5.5) | 56.7 (φ8.5) | 95.0 (φ11) | 132 (φ13) | 226 (φ17) | 415 (φ23) |
1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}
| ソケット単体時 | プラグ単体時 | 接続時 |
|---|---|---|
| - | - | 使用可能 |
| 型番 | 相手側ホース(※) | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 肉厚(mm) | 真ちゅう | ステンレス鋼 | L | H1 | H2 | C | φB | |
| 2TPN-60 | φ6×φ11 | 2.5±0.25 | 60 | 55 | (47) | 六角19 | 六角19 | 18 | 5.5 |
| 3TPN-90 | φ9×φ15 | 3±0.3 | 93 | 87 | (52) | 六角23 | 六角24 | 21 | 8.5 |
| 4TPN-120 | φ12×φ18 | 140 | 130 | (60) | 六角27 | 六角27 | 24 | 11 | |
| 4TPN-150 | φ15×φ22 | 3.5±0.35 | 182 | 170 | (68) | 六角30 | 六角30 | 24 | 13 |
| 6TPN-190 | φ19×φ26 | 261 | 245 | (76) | 六角35 | 六角35 | 28 | 17 | |
| 8TPN-250 | φ25×φ33 | 4±0.4 | 461 | 427 | (96) | 六角41 | 六角41 | 36 | 23 |
※TPN型の適用ホースは、主材質が軟質塩化ビニルで補強糸が編み込まれているブレードホースです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,023円 ( 1,125円 ) | 7日目 |
2,429円 ( 2,672円 ) | 7日目 |
3,333円 ( 3,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,736円 ( 5,210円 ) | 9日目 |
4,498円 ( 4,948円 ) | 7日目 |
7,260円 ( 7,986円 ) | 7日目 |
8,798円 ( 9,678円 ) | 7日目 |
13,181円 ( 14,499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
TSPカプラのブレードホース用プラグ。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
・ホースバンド使用時に必要な増し締めが不要。
・ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。
・ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。
・従来のTSPカプラと接続可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~