17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ソケット TSN型(ブレードホース取付用)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ソケット TSN型(ブレードホース取付用)の寸法図

製品仕様

本体材質真ちゅうステンレス鋼(SUS 304)
最高使用圧力 MPa{kgf/cm25.0{51}3.0{31}2.0{20}1.5{15}7.5{76}4.5{46}3.0{31}2.0{20}
耐圧力 MPa{kgf/cm27.5{76}4.5{46}3.0{31}2.3{24}10.0{102}6.5{66}4.5{46}3.0{31}
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ニトリルゴムNBR(SG)-20℃~+80℃標準材質
  • ※ ブレードホース取り付け用は、使用するホースによって圧力・温度仕様は異なります。
  • ※ ブレードホース取り付け用のシール素材は、ニトリルゴムのみです。

外観

真ちゅう製ソケット TSN型(ブレードホース取付用)の外観

真ちゅう製ソケット TSN型(ブレードホース取付用)の外観

ステンレス鋼製のソケット TSN型(ブレードホース取付用)の外観

ステンレス鋼製のソケット TSN型(ブレードホース取付用)の外観

※ステンレス製のナットねじ部には、かじり防止としてグリースが塗布されています。

製品仕様

  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 製品型式の頭数字が同じであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続可能。
  • 真空用途は、接続時のみ使用可能。

規格表

製品型式相手側ホース質量(g)寸法(mm)
サイズ(mm)肉厚(mm)真ちゅうステンレス鋼LφDH1H2φB
2TSN-60φ6×φ112.5±0.259184(49)24六角19六角195.5
3TSN-90φ9×φ153±0.3139129(54)28六角23六角248.5
4TSN-120φ12×φ18222206(62)35六角29六角2711
4TSN-150φ15×φ223.5±0.35255237(70)35六角30六角3013
6TSN-190φ19×φ26435408(81)45六角38六角3517
8TSN-250φ25×φ334±0.4677633(93)58六角50六角4123

※TSN型の適用ホースは、主材質が軟質塩化ビニルで補強糸が編み込まれているブレードホースです。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ ブレードホース取り付け用は、ナットを端部まで締め付けてください。
  • ※ 適用流体・最高使用圧力・使用温度範囲は、シール材質・使用するブレードホースの仕様に従い、慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型式欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数

本体材質

相手側ホースサイズ 

(mm)

RoHS?最小発注数量
[銅合金] 真ちゅう
φ6Xφ11
10
1個
[ステンレス] ステンレス
φ6Xφ11
10
1個
[ステンレス] ステンレス
φ9Xφ15
10
1個
[ステンレス] ステンレス
φ12Xφ18
10
1個
[ステンレス] ステンレス
φ15Xφ22
10
1個
[ステンレス] ステンレス
φ19Xφ26
10
1個
[銅合金] 真ちゅう
φ25Xφ33
10
1個
[ステンレス] ステンレス
φ25Xφ33
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,088
( 2,297 )
7日目
4,034
( 4,437 )
7日目
5,646
( 6,211 )
9日目
7,918
( 8,710 )
7日目
8,527
( 9,380 )
9日目
13,383
( 14,721 )
7日目
14,325
( 15,758 )
7日目
20,757
( 22,833 )
7日目

詳細情報

基本情報

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ホースバンド不要でブレードホースを装着できます(TPN型/TSN型)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット TSN型(ブレードホース取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット TSN型(ブレードホース取付用)
TSPカプラ 真ちゅう NBR TSN型(ブレードホース取付用)
ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)
プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)
プラグ TPN型(ブレードホース取付用)
ハイカプラ ソケット SH型 鋼鉄(ホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格2,088-3,250 -1,629 -1,109 -1,023 -1,583 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類ナット締込タイプナット締込タイプナット締込タイプナット締込タイプナット締込タイプホース取付用
使用流体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス空気
バルブ構造両路開放型両路開放型片路開閉型片路開閉型両路開放型片路開閉型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング