メカニカル部品技術窓口


| 本体材質 | 真ちゅう | |
|---|---|---|
| 取付サイズ | ホース取付用 | φ9×φ15ブレードホース |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
※ブレードホース取付用は、使用するホースによって圧力・温度仕様が異なります。
単位:mm2
| プラグ | ソケット |
|---|---|
| K-90SN | |
| K-02PH | 15.5 |
| K-03PH | 28 |
| K-01PM | 23 |
| K-01PM-HH | 23 |
| K-02PM | 28 |
| K-02PM-HH | 23 |
| K-03PM | 28 |
| K-01PF | 28 |
| K-02PF | 28 |
| K-03PF | 28 |
| K-01PML | 19 |
| K-02PML | 28 |
| K-03PML | 28 |
| 型番 | 相手側ホース | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 肉厚(mm) | L | φD | φd | N | A | H1 | H2 | φB | ||
| K-90SN | φ9×φ15 | 3±0.3 | 122 | (63) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 六角23 | 六角24 | 8.5 |

金型冷却水用ホース配管
ホースバンド不要でブレードホースを装着できる金型カプラ。
【特長】
・金型シングル化を徹底的に追及。
・サビに強い。
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計でソケットはロングスリーブ方式。
・プラグを金型に埋め込んだまま接続、分離ができる。
・金型冷却水のホース接続、分離がスピーディにできる。
・金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ、取付形状を標準化している。
・スーパーカプラと接続できる。
・プラグ、ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続(ソケットは自動開閉バルブを内蔵)。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
樹脂カプラ プラグ
4.7通常価格(税別):370円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~