メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 駆動源(定格電圧)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2

型番:

DP0410-Y2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP0410-Y2の仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
最高圧力(MPa)
0.18
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
10~100未満
駆動源(定格電圧)
24V
駆動源(種類)
DC
圧縮方式
DCモータ式

商品情報

外形図

単位:mm

DP0410-X2/DP0410-Y2の寸法図

製品仕様

DP0410-X2/DP0410-Y2の外観
型番DP0410-X2DP0410-Y2
吐出空気量18L/min
定格電圧DC12VDC24V
最高圧力180kPa{1.8kgf/cm2
最大電流5.0A2.7A
定格時間連続
耐用時間(MTTF)10,000時間
吐出口サイズRc1/8
コイル絶縁階級E種相当
取付寸法70(L)×45(W)mm
本体質量1.1kg
リード線長さ285±20mm

※電源容量は、最大電流の約2.5倍のものをご使用ください。

接続表

-電源制御信号
回路No.1234567
コード色
機能V+V-DRIVE/FREEPULSEALARMSPEEDSGND
接続の選択制御なしONOFF
制御ありONON
コードサイズAWG20AWG22
線種UL1007
  • ※ 初期設定は「制御なし」の状態です。
  • ※ リード線は結束バンド等で必ず固定してください。(外形図詳細A参照)固定しない場合はコネクタが接触不良となり故障の原因となることがあります。
  • ※ 接続の選択方法は、取扱説明書をご確認ください。

商品特長詳細

電流特性図(DC12V)

電流特性図(DC12V)

電流特性図(DC24V)

電流特性図(DC24V)

空気量特性図

空気量特性図

  • ※ 特性図は参考値であり、保証値ではありません。
  • ※ 初期設定時の特性図です。制御機能付加の場合は最大時の特性図となります。

注意・禁止事項

  • 「このカタログを上手に使っていただくために」も必ずお読みください。
  • ご使用の前に「安全上のご注意」および製品に添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

型番リスト

表示件数
型番
DP0410-Y2

駆動源(定格電圧)

最小発注数量
24V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,497
( 95,147 )
19日目

詳細情報

基本情報

DCブラシレスモータを使用したコンプレッサ専用ポンプ。
【特長】
・カップシール方式を採用。
・小型で高寿命・高空気量・高圧力・メンテナンスフリー・無給油を実現。
・ブラシレスモータの駆動基板を一体化した構造で機器への組み込みが容易。
・スライドスイッチの切り替えで制御機能の有無を選択可能。
・制御機能は、吐出空気量の可変やポンプ駆動のON・OFF制御が可能。
【用途】
・信頼性を必要とする医療器、分析器またバッテリー駆動の携帯機器など様々な機器のエア源用途として最適。
・トラクタ(液剤散布タンク)、空気式除塵器、カップ式自動販売機での使用に。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2の型番DP0410-Y2のページです。 型番DP0410-Y2に関する仕様情報を記載しております。
コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2
DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ
タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形
レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ
コンパクトコンプレッサ CRPシリーズ
エアコンプレッサ AC500XL
メーカー日東工器日東工器東芝(モータ・コンプレッサ)アネスト岩田SMCマキタ
通常価格86,49721,695 -197,898184,487 -178,605 -164,202 -
通常出荷日19日目19日目3日目4日目〜16日目3日目
種類汎用コンプレッサー圧縮機本体汎用コンプレッサータンクマウントタイプコンパクトタイプ汎用コンプレッサー
最高圧力(MPa)0.180.2210.70.554.5
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)10~100未満~10未満10~100未満10~100未満10~100未満10~100未満
駆動源(種類)DCDC三相単相直流単相
圧縮方式DCモータ式DCモータ式レシプロレシプロレシプロDCモータ式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング