17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効歯数(歯)

    ~mm
  • 長さ(呼び)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 穴数

    ~mm
  • 使用ねじサイズ

  • ラック形状

  • 軸穴仕様

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック

通常単価(税別)
7,05130,294
税込単価
7,75633,323
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ポリアセタールでKHK5級の食品機械にも使用可能なラックギア。【特長】・MCナイロンより吸水が少ない。...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RFの寸法図

RFの寸法図

RAの寸法図

RAの寸法図

RDの寸法図

RDの寸法図

製品仕様

食品機械にも使用可能なプラスチックラック

共通仕様
精度等級KHK R 001 5級歯面硬度(115~120HRR)
歯形並歯表面処理なし
圧力角20°歯面仕上げ切削
材料ポリアセタール歯切基準面底面
熱処理なし追加工可能

本製品は、表記精度等級「相当品」

規格表

型番モジュール有効歯数形状全長
A
歯幅
B
高さ
C
かみ合い高さ
D
取付穴高さ
E
取付穴位置
F
取付穴ピッチ
G
取付穴数使用ねじ座ぐり深さ
H
座ぐり径
I
キリ穴径J許容曲げ強さ
(kgf)
質量
(kg)
  DRF1-500 1159RF499.51101211        8.230.077
  DRF1.5-500 1.5106RF499.51152018.5        18.50.20
  DRF1.5-1000 1.5212RF999.03152018.5        18.50.39
  DRF2-500 280RF502.65202523        32.90.33
  DRF2-1000 2160RF1005.31202523        32.90.65
  DRF2.5-500 2.564RF502.65253027.5        51.40.49
  DRF2.5-1000 2.5128RF1005.31253027.5        51.40.97
  DRF3-500 353RF499.51303532        74.10.68
  DRF3-1000 3106RF999.03303532        74.11.35
 ●DRFK1-500J 1159RA499.51101211524.761504M4  4.58.230.077
 ●DRFD1.5-500J 1.5106RD499.51152018.5824.761504M5610618.50.19
 ●DRFD1.5-1000J 1.5212RD999.03152018.5849.511806M5610618.50.38
 ●DRFD2-500J 280RD502.652025231026.331504M6711732.90.32
 ●DRFD2-1000J 2160RD1005.312025231052.651806M6711732.90.64
 ●DRFD2.5-500J 2.564RD502.65253027.51226.331504M88.614951.40.47
 ●DRFD2.5-1000J 2.5128RD1005.31253027.51252.651806M88.614951.40.95
 ●DRFD3-500J 353RD499.513035321424.761504M1010.817.51174.10.65
 ●DRFD3-1000J 3106RD999.033035321449.511806M1010.817.51174.11.31

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  1. 1.表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値。
  2. 2.ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、「ラック単体のバックラッシ(歯厚減少量)」及び相手ピニオンのバックラッシから算出する必要がある。
  3. 3.本製品を食品機械に使用する場合、煮沸消毒は必要ない。POM樹脂はアメリカの食品医薬品局(FDA)における食品衛生法に適合しており、煮沸や蒸気を当ててしまうと組織が壊れるので注意。

追加工上の注意

  1. 1.ラックを追加工するときは注意事項の「追加工するときの注意」を確認の上、安全面に注意して加工する必要あり。
  2. 2.プラスチックラックは、温度や湿度の影響を受けやすい製品。加工中と加工後の寸法に変化があるので注意。ラックを何本かつなぎ合わせて使用するときの取り付け穴加工は、取付部との同時加工がお勧め。

型番リスト

表示件数

モジュール

全長

(mm)

有効歯数

(歯)

長さ(呼び)

歯幅

(mm)

高さ

(mm)

穴数

使用ねじサイズ

ラック形状

軸穴仕様

RoHS?最小発注数量
1
499.51
159
500
10
12
-
-
RF
-
10
1個
1.5
999.03
212
1000
15
20
-
-
RF
-
10
1個
2
1005.31
160
1000
20
25
-
-
RF
-
10
1個
2.5
1005.31
128
1000
25
30
-
-
RF
-
10
1個
3
999.03
106
1000
30
35
-
-
RF
-
10
1個
1.5
999.03
212
1000
15
20
6
M5
RD
深座ぐり
10
1個
2
1005.31
160
1000
20
25
6
M6
RD
深座ぐり
10
1個
2.5
1005.31
128
1000
25
30
6
M8
RD
深座ぐり
10
1個
3
999.03
106
1000
30
35
6
M10
RD
深座ぐり
10
1個
1
499.51
159
500
10
12
4
M4
RA
深座ぐり
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,051
( 7,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,208
( 15,629 )
2日目
17,668
( 19,435 )
2日目
21,240
( 23,364 )
2日目
25,380
( 27,918 )
2日目
16,441
( 18,085 )
5日目
21,688
( 23,857 )
5日目
24,139
( 26,553 )
5日目
30,294
( 33,323 )
5日目
9,689
( 10,658 )
5日目

詳細情報

基本情報

ポリアセタールでKHK5級の食品機械にも使用可能なラックギア。
【特長】
・MCナイロンより吸水が少ない。
・寸法変化が小さいプラスチックラック。
・表面処理はなし。
・歯面仕上げは切削。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DRF・DRFD・DRFKプラスチックラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック
PR・PRF プラスチックラック
【全長指定・止め穴指定可】プラスチックラック PR
CPラック
BSラック(ラックギヤ)
ラック BSR
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業協育歯車工業(KG)小原歯車工業
通常価格7,051-6,381 --1,047 -1,630 -2,181 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
形状ラックラックラックラックラック(角形)ラック
歯種スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
材質樹脂樹脂樹脂一般鉄鋼材黄銅黄銅
表面処理なしなしなし黒染なしなし
熱処理なしなしなしなしなしなし

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング