17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

スラストニードルベアリング

通常単価(税別)
6275,702
税込単価
6906,272
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・仕様:標準/高速用。・許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合は許容回転数の25%...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スラストニードルベアリング 外形図

製品仕様

型番軸径
mm
質量(参考)
g
基本動定格荷重 C
N
基本静定格荷重 C0
N
許容(2)回転数
min-1
NTB10013510011980,300541,0002,000
NTB1024103.37,82023,90015,000
NTB1226123.88,34026,90013,000
NTB1528154.18,83029,90012,000
NTB1629164.39,07031,40011,000
NTB1730174.59,32032,90011,000
NTB1831184.79,55034,40010,000
NTB2035206.111,70046,5009,000
NTB2542258.214,40064,7007,500
NTB3047309.415,40073,3006,500
NTB35523510.616,30081,9005,500
NTB40603402224,200108,0005,000
NTB45654524.525,900121,0004,500
NTB50705026.527,600135,0004,000
NTB55785533.532,400171,0004,000
NTB60856038.538,200219,0003,500
NTB65906541.540,100237,0003,000
NTB7095706147,400244,0003,000
NTB75100756548,400256,0003,000
NTB801058068.549,500267,0002,500
NTB85110857250,300279,0002,500
NTB90120909264,500394,0002,500

注(2):許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の25%まで許容できます。

  • 1N≒0.102kgf

規格表

単位:mm
型番dDDwCiCe
NTB1001351001354107131
NTB1024102421422
NTB1226122621624
NTB1528152821826
NTB1629162921927
NTB1730173022028
NTB1831183122129
NTB2035203522333
NTB2542254222940
NTB3047304723445
NTB3552355223950
NTB40603406034557
NTB4565456535062
NTB5070507035567
NTB5578557836175
NTB6085608536682
NTB6590659037187
NTB7095709547591
NTB751007510048096
NTB8010580105485101
NTB8511085110490106
NTB9012090120496116

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

回転数

(rpm)

基本定格荷重 動定格(Ca)

(N)

基本定格荷重 静定格(Coa)

(N)

RoHS?最小発注数量
100
135
4
2000
80300
541000
10
1個
10
24
2
15000
7820
23900
-
1個
12
26
2
13000
8340
26900
-
1個
15
28
2
12000
8830
29900
-
1個
16
29
2
11000
9070
31400
-
1個
17
30
2
11000
9320
32900
-
1個
18
31
2
10000
9550
34400
-
1個
20
35
2
9000
11700
46500
-
1個
25
42
2
7500
14400
64700
-
1個
30
47
2
6500
15400
73300
10
1個
35
52
2
5500
16300
81900
-
1個
40
60
3
5000
24200
108000
-
1個
45
65
3
4500
25900
121000
10
1個
50
70
3
4000
27600
135000
-
1個
55
78
3
4000
32400
171000
-
1個
60
85
3
3500
38200
219000
-
1個
65
90
3
3000
40100
237000
-
1個
70
95
4
3000
47400
244000
10
1個
75
100
4
3000
48400
256000
-
1個
80
105
4
2500
49500
267000
10
1個
85
110
4
2500
50300
279000
10
1個
90
120
4
2500
64500
394000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,702
( 6,272 )
3日目
673
( 740 )
在庫品1日目当日出荷可能
627
( 690 )
在庫品1日目当日出荷可能
764
( 840 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
726
( 799 )
在庫品1日目当日出荷可能
768
( 845 )
6日目
674
( 741 )
在庫品1日目当日出荷可能
892
( 981 )
在庫品1日目当日出荷可能
944
( 1,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,267
( 1,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,187
( 1,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,332
( 1,465 )
6日目
1,412
( 1,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,347
( 1,482 )
6日目
1,828
( 2,011 )
6日目
2,116
( 2,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,538
( 2,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,409
( 3,750 )
3日目
3,680
( 4,048 )
4日目
3,970
( 4,367 )
3日目
4,780
( 5,258 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・仕様:標準/高速用。・許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合は許容回転数の25%まで許容できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラストニードルベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スラストニードルベアリング
スラスト針状ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ2□□EM-H
高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV
コンバインド針状ころ軸受 NKXR
針状ころ軸受 単列・複列
メーカー日本トムソンミスミHRB(エイチ・アール・ビー)日本トムソンINAINA
通常価格627-310 -972 -30,4304,365 -1,864
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状針状ころ針状ころ円筒ころ円筒ころコンバインド針状ころ針状ころ
荷重方向ラジアル / スラストスラスト荷重・アキシアルラジアルラジアルラジアル / スラストラジアル
外輪外輪なし外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング