メカニカル部品技術窓口
【特長】・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転が...
詳細を確認











標準形:一般的に広範囲に使用される高精度な製品です。
すきま調整形:外筒の軸方向に切割りがあり、すきま調整ができます。内接円径の調整が可能なハウジングに取り付ければ、選択はめあいをしなくても自由にラジアルすきまを
調整でき、予圧を与えることも可能です。
開放形: 外筒を軸方向に鋼球1条列又は2条列分だけ切割りした扇形状になっています。長い軸のたわみを避けるため、寸法表の扇形状の切割り幅(E)に合わせた軸支持台を
適宜中間に補強することができます。また、すきま調整も可能です。


注(1) サークリップにより固定するときのボス幅は、C1の寸法からサークリップ幅の2倍の数値だけ差し引いた値とします。
備考1. 寸法差及び偏心の“精”の欄は精密級を、“上”の欄は上級を示します。
備考2. 標準形とすきま調整形の側板は、穴用止め輪による固定方式です。
備考3. 軸径60mmの標準形とすきま調整形の側板は、穴用止め輪による固定方式です。
備考4. 呼び番号の末尾の*は、準標準品を示します。


注(1) サークリップにより固定するときのボス幅は、C1の寸法からサークリップ幅の2倍の数値だけ差し引いた値とします。
備考1. 寸法差及び偏心の“精”の欄は精密級を、“上”の欄は上級を示します。
備考2. 標準形とすきま調整形の側板は、穴用止め輪による固定方式です。
備考3. 軸径60mmの標準形とすきま調整形の側板は、穴用止め輪による固定方式です。
備考4. 呼び番号の末尾の*は、準標準品を示します。


注(1) サークリップにより固定するときのボス幅は、C1の寸法からサークリップ幅の2倍の数値だけ差し引いた値とします。
備考1. 軸径8mmの炭素鋼製保持器及び軸径12mmから60mmの標準形とすきま調整形の側板は、穴用止め輪による固定方式です。
備考2. 呼び番号の末尾の*は、準標準品を示します。


注(1) サークリップにより固定するときのボス幅は、C1の寸法からサークリップ幅の2倍の数値だけ差し引いた値とします。
注(2) シールは、外筒側面よりわずかに出ています。
備考1. 軸径8mmの炭素鋼製保持器及び軸径12mmから60mmの標準形とすきま調整形の側板は、穴用止め輪による固定方法です。
備考2. 呼び番号の末尾の*は、準標準品を示します。


注(1) サークリップにより固定するときのボス幅は、C1の寸法からサークリップ幅の2倍の数値だけ差し引いた値とします。
備考1. 寸法差及び偏心の“精”の欄は精密級を、“上”の欄は上級を示します。
備考2. 軸径6.350mmと9.525mmの炭素鋼製保持器及び軸径12.700mmから50.800mmの標準形とすきま調整形の側板は、穴用止め輪による固定方法です。
備考3. 呼び番号の末尾の*は、準標準品を示します。


注(1) サークリップにより固定するときのボス幅は、C1の寸法からサークリップ幅の2倍の数値だけ差し引いた値とします。
備考1. 寸法差及び偏心の“精”の欄は精密級を、“上”の欄は上級を示します。
備考2. 標準形とすきま調整形の側板は、穴用止め輪による固定方式です。
備考3. 呼び番号の末尾の*は、準標準品を示します。


注(1) サークリップにより固定するときのボス幅は、C1の寸法からサークリップ幅の2倍の数値だけ差し引いた値とします。
備考1. 寸法差及び偏心の“精”の欄は精密級を、“上”の欄は上級を示します。
備考2. 標準形とすきま調整形の側板は、穴用止め輪による固定方式です。
備考3. 呼び番号の末尾の*は、準標準品を示します。


注(1) サークリップにより固定するときのボス幅は、C1の寸法からサークリップ幅の2倍の数値だけ差し引いた値とします。
備考1.軸径8mmのステンレス鋼製保持器及び軸径12mmから60mmの標準形とすきま調整形の側板は、穴用止め輪による固定方式です。
備考2. 呼び番号の末尾の*は、準標準品を示します。


注(1) サークリップにより固定するときのボス幅は、C1の寸法からサークリップ幅の2倍の数値だけ差し引いた値とします。
注(2) シールは、外筒側面よりわずかに出ています。
備考1. 軸径8mmのステンレス鋼製保持器及び軸径12mmから60mmの標準形とすきま調整形の側板は、穴用止め輪による固定方式です。
備考2. 呼び番号の末尾の*は、準標準品を示します。

ハウジング穴とのはめあいは通常すきまばめで使用しますが、特殊な用途には中間ばめにすることもあります。
すきま調整形と開放形は、軸径をなるべく内接円径の許容差の下限値以下に、ハウジング穴の寸法を外筒外径の許容差の上限値以上にします。
推奨はめあい
| 形式と精度の等級 | 公差域クラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 軸 | ハウジング穴 | ||||
| 普通すきま | 緊密すきま | すきまばめ | 中間ばめ | ||
| LM、LMB | 上級 | f6、g6 | h6 | H7 | J7 |
| 精密級 | f5、g5 | h5 | H6 | J6 | |
| LME | - | h6 | j6 | H7 | J7 |
LMシリーズは、グリースが封入されていませんので、適正な潤滑を行って使用してください。
LMシリーズは、油潤滑又はグリース潤滑のいずれでも使用できます。グリース潤滑のときは良質のリチウム石けん基グリースの使用を推奨します。
保持器の材料が炭素鋼製の場合は、高い温度環境で使用できますが、100℃を超える場合はIKOにお問い合わせください。合成樹脂製の場合は最高100℃まで、連続使用の場合は80℃まででご使用ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
68,778円 ( 75,656円 ) | 6日目 |
1,420円 ( 1,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,396円698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,777円 ( 1,955円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,805円 ( 1,986円 ) | 4日目 |
1,548円 ( 1,703円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,197円 ( 1,317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,240円 ( 2,464円 ) | 6日目 |
1,575円 ( 1,733円 ) | 4日目 |
2,139円 ( 2,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,118円1,588円 ( 1,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,914円 ( 2,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,367円 ( 3,704円 ) | 6日目 |
2,256円 ( 2,482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,981円 ( 3,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,689円1,882円 ( 2,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,438円 ( 4,882円 ) | 6日目 |
2,887円 ( 3,176円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,465円2,598円 ( 2,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,955円1,977円 ( 2,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,947円 ( 4,342円 ) | 4日目 |
5,638円 ( 6,202円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,744円 ( 7,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 4日目 |
7,497円 ( 8,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,520円 ( 8,272円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,697円 ( 9,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,404円 ( 10,344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,804円 ( 11,884円 ) | 3日目 |
11,090円 ( 12,199円 ) | 3日目 |
9,797円 ( 10,777円 ) | 4日目 |
1,771円 ( 1,948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,397円 ( 1,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,457円 ( 2,703円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,297円 ( 1,427円 ) | 4日目 |
1,197円 ( 1,317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,392円 ( 3,731円 ) | 6日目 |
1,562円 ( 1,718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,525円 ( 1,678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,353円 ( 1,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,936円 ( 2,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。
・各寸法系列には標準形、すきま調整形及び開放形の3タイプがあり、それぞれに密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。
・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
リニアブッシュ ダブルタイプ
4.5通常価格(税別):560円~

ミスミ
リニアブッシュ用止め板
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
インロー二面フランジ付リニアブッシュ シングル
4.2通常価格(税別):770円~