17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 寸法C(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

室内用TMシリーズ 端末カバー

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

室内用TMシリーズ 端末カバー 外形図

製品仕様

材質:ASA樹脂

規格表

室内用TMシリーズ 端末カバー 規格表

使用例

施工例

室内用TMシリーズ 端末カバー 施工例

型番リスト

表示件数

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

最小発注数量
75
65
88
20個
85
70
98
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
476
( 524 )
3日目
529
( 582 )
3日目

詳細情報

基本情報

かんたん施工で、室内作業もスムーズに!!
【特長】
・エアコン室内機とダクトの隙間をかくします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室内用TMシリーズ 端末カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
室内用TMシリーズ 端末カバー
室内用TMシリーズ ウォールカバー
室内用TMシリーズ ジョイント
室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ
室内用TMシリーズ 平面エルボ
室内用TMシリーズ シーリングキャップ
メーカーオーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材
通常価格476-1,108 -414 -975 -974 -1,037 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室内用室内用室内用室内用室内用室内用
配管用化粧カバー 種類段差カバー・端末カバーウォールカバージョイント・アダプタウォールカバーコーナー・エルボ配管化粧カバー用関連部材
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング