17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

通常単価(税別)
424
税込単価
466
通常出荷日:3日目

室内用ダクト 異径アダプタになります。・継手のサイズを変更したいときに使用します。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小発注数量
アイボリー
20個
グレー
20個
ブラック
20個
ブラウン
20個
ホワイト
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424
( 466 )
3日目
424
( 466 )
3日目
424
( 466 )
3日目
424
( 466 )
3日目
424
( 466 )
3日目

詳細情報

基本情報

室内用ダクト 異径アダプタになります。・継手のサイズを変更したいときに使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準仕様TLシリーズ 異径アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ
標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)
HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント
標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用
HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用
HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント
メーカーオーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材
通常価格4242,5441,712662 -1,0531,712
通常出荷日3日目5日目3日目5日目3日目3日目〜
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室外用室外用室外用室外用室外用
配管用化粧カバー 種類ジョイント・アダプタジョイント・アダプタジョイント・アダプタウォールカバーウォールカバージョイント・アダプタ
寸法A(mm)6888756875100
寸法B(mm)586863586370
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト