17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 寸法C(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

HIグレード仕様TDシリーズ ジョイント

通常単価(税別)
311672
税込単価
342739

配管化粧ダクトHiグレード使用TDシリーズ【用途】・ダクト本体や、フレキシブル...

詳細情報を確認する
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

最小発注数量
75
63
82
アイボリー
20個
100
70
107
アイボリー
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
311
( 342 )
3日目
672
( 739 )
3日目

詳細情報

基本情報

配管化粧ダクト
Hiグレード使用TDシリーズ
【用途】
・ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIグレード仕様TDシリーズ ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIグレード仕様TDシリーズ ジョイント
HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント
HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント
HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボ
HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー
HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント
メーカーオーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材
通常価格311-1,7121,303 -952 -1,8031,712
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目〜5日目3日目〜
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室外用室外用室外用室外用室外用
配管用化粧カバー 種類ジョイント・アダプタジョイント・アダプタジョイント・アダプタコーナー・エルボウォールカバージョイント・アダプタ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト