メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 寸法C(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー

通常単価(税別)
1,803
税込単価
1,983
通常出荷日:5日目

配管化粧ダクトHiグレード使用TDシリーズ【用途】・壁面からの取付部に使用します。

詳細を確認

型番:

K-TDW10AC
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-TDW10ACの仕様・寸法情報

分類
配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途
室外用
配管用化粧カバー 種類
ウォールカバー
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
123
アイボリー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K-TDW10AC

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

最小発注数量
100
70
123
アイボリー
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,803
( 1,983 )
5日目

詳細情報

基本情報

配管化粧ダクト
Hiグレード使用TDシリーズ
【用途】
・壁面からの取付部に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバーの型番K-TDW10ACのページです。 型番K-TDW10ACに関する仕様情報を記載しております。
HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー
HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用
HIグレード仕様TDシリーズ ジョイント
HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボ
HIグレード仕様TDシリーズ バンドホルダー
HIグレード仕様TDシリーズ エンドキャップ
メーカーオーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材
通常価格1,8031,053311 -952 -110601 -
通常出荷日5日目3日目3日目3日目〜3日目3日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室外用室外用室外用室外用室外用
配管用化粧カバー 種類ウォールカバーウォールカバージョイント・アダプタコーナー・エルボ配管化粧カバー用関連部材段差カバー・端末カバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト