17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HESH 保温材付 ドレンパイプ異径ソケット アイボリー

通常単価(税別)
364778
税込単価
400856
通常出荷日:3日目

【特長】・ドレンパイプ、ドレンパイプ用継手の品番数:79品番(そのうち結露を防止する保温材付:32品番...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質耐熱用途
K-HESH2520継手:PVC
保温材:架橋発泡ポリエチレンフォーム
-40~80℃、
厚さ6mm
アイボリ―塩ビ管 呼び25X20用・保温材付
K-HESH3025塩ビ管 呼び30X25用・保温材付
K-HESH4025塩ビ管 呼び40X25用・保温材付
K-HESH4030 塩ビ管 呼び40X30用・保温材付
K-HESH5040 塩ビ管 呼び50X40用・保温材付

型番リスト

表示件数

用途

最小発注数量
塩ビ管 呼び25X20用・保温材付
50個
塩ビ管 呼び30X25用・保温材付
40個
塩ビ管 呼び40X25用・保温材付
30個
塩ビ管 呼び40X30用・保温材付
30個
塩ビ管 呼び50X40用・保温材付
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
364
( 400 )
3日目
426
( 469 )
3日目
592
( 651 )
3日目
592
( 651 )
3日目
778
( 856 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンパイプ、ドレンパイプ用継手の品番数:79品番(そのうち結露を防止する保温材付:32品番)充実した品揃えで必要なものが簡単に揃えられます。
・ドレンパイプの片側は接着用受口拡管加工済みです。
・ソケット不要で作業が簡単です。
・パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。
・保温材はエンボス表皮付。
・仕上りがきれいです。
・価格は1個あたりの価格です。
・ご注文の際には、梱包入数単位でお願いします

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HESH 保温材付 ドレンパイプ異径ソケット アイボリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HESH 保温材付 ドレンパイプ異径ソケット アイボリー
ドレンパイプ用継手保温材付 アイボリー K-HESHシリーズ
ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプ異径チーズ アイボリー
ドレンパイプ用継手 K-HES 異径ソケット アイボリー
ドレンパイプ 異径ソケット
ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプチーズ アイボリー
メーカーオーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材因幡電機産業オーケー器材
通常価格364-292 -616 -84 -227457 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目1日目3日目〜
分類ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材
ドレン配管用部材 種類継手継手継手継手継手継手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング