17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ドレンパイプ用継手保温材付 アイボリー K-HESHシリーズ

通常単価(税別)
292747
税込単価
321822
通常出荷日:3日目

【特長】・ドレンパイプの片側は接着用受口拡管加工済みです。ソケット不要で作業が簡単です・パイプ、継手、...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番用途梱包入数
K-HESH20塩ビ管 呼び20用・保温材付60
K-HESH25塩ビ管 呼び25用・保温材付50
K-HESH30塩ビ管 呼び30用・保温材付40
K-HESH40塩ビ管 呼び40用・保温材付30
K-HESH50塩ビ管 呼び50用・保温材付24
  • 材質
    継手:PVC
    保温材:架橋発泡ポリエチレンフォーム 30倍発泡 JIS A 9511(A-PE-C-1)
  • 耐熱:-40~+80℃、厚さ6mm
  • 色:アイボリー〔日本塗料工業会 2005年C版 C25-85B(マンセル約5Y8.5/1)〕

注意・禁止事項

  • 接合部、嵌合部、貫通部は必ずコーキング処理やパテ埋めなどの防水処理を行ってください。
  • 基本は接着接合です。塩ビパイプ用接着剤でしっかり固定してください。
  • 水道用ではありません。水道用には使用しないでください。

型番リスト

表示件数

用途

最小発注数量
塩ビ管 呼び20用・保温材付
60個
塩ビ管 呼び25用・保温材付
50個
塩ビ管 呼び30用・保温材付
40個
塩ビ管 呼び40用・保温材付
30個
塩ビ管 呼び50用・保温材付
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
292
( 321 )
3日目
343
( 377 )
3日目
405
( 446 )
3日目
571
( 628 )
3日目
747
( 822 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンパイプの片側は接着用受口拡管加工済みです。ソケット不要で作業が簡単です
・パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。保温材はエンボス表皮付。仕上りがきれいです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンパイプ用継手保温材付 アイボリー K-HESHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンパイプ用継手保温材付 アイボリー K-HESHシリーズ
ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HESH 保温材付 ドレンパイプ異径ソケット アイボリー
ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプチーズ アイボリー
ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HEEH 保温材ドレンパイプエルボ アイボリー
ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプ異径チーズ アイボリー
ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HET ドレンパイプチーズ アイボリー
メーカーオーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材オーケー器材
通常価格292-364 -457 -343 -616 -79 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目
分類ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材
ドレン配管用部材 種類継手継手継手継手継手継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング