17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用)

通常単価(税別)
6,78121,866
税込単価
7,45924,053
通常出荷日:4日目

【特長】・F号ボールタップには、それぞれのサイズにPV 13が標準でセットされています・設計や施工の仕...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用) 外形図

PV13(標準タイプ)

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用) 外形図

PVHLW13・20(水位差型)

製品仕様

材料表

型式部品名
本体ロッド(ナット付)浮玉(色)備考
PVL13CAC902SUS304PE(クリア)-
PVHLW13CAC902SUS304PE(青)専用浮玉
PVHLW20CAC902SUS304PE(青)専用浮玉

※浮玉材質は他に、銅・ステンレス(SUS304)があります。

PVHLW13・20

適用圧力:0.1~0.75MPa

※F号ボールタップ専用のパイロットバルブとして設計されていますので、ボールタップとしての単独使用はできません。

規格表

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用) 規格表

(JWWAは日本水道協会認証品)

商品特長詳細

PVHLW13・20

  • F号ボールタップの開・閉に水位差がとれます。
  • 止水圧:0.1~0.75MPa
  • 水位差:約50~70mm
    F号ボールタップの作動回数を減らし、ワン型パッキンの寿命を延ばします。
  • F号ボールタップを常に全開・全閉させます。
    F号ボールタップの半開きを防ぎ、本体シート部の摩耗を防止します。
F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用) 特長

下図のような場合に効果があります。

A:加圧ポンプ方式で高架水槽がない場合

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用) 特長A

B:2槽式などで水の移りがある場合

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用) 特長B

C:給水時に受水槽が波立つ場合

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用) 特長C

D:給水量がポンプの揚水量を上回っている場合

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用) 特長D

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

パイロットバルブ種類

浮玉材質

最小発注数量
1/2B
標準タイプ
1個
1/2B
標準タイプ
PE
1個
1/2B
標準タイプ
SUS304
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,752
( 15,127 )
4日目
6,781
( 7,459 )
4日目
21,866
( 24,053 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・F号ボールタップには、それぞれのサイズにPV 13が標準でセットされています
・設計や施工の仕様により水位差型PVHLW 13・20及びPV20を選択できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用)
F号ボールタップ FSV 25・40・50 ねじ込み式ストレート型
F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用
FMボールタップ
ステンレスボールタップ (ねじ込み式) 呼び径:13・20・25mm
浄水器用切替バルブ
メーカーアイエス工業所アイエス工業所アイエス工業所FMバルブ製作所アイエス工業所オンダ製作所
通常価格6,781-52,654 -10,889 -19,009 -38,899 -2,702
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜在庫品1日目〜6日目
バルブ種類パイロットバルブ定流量弁パイロットバルブボールタップパイロットバルブ浄水器用切替バルブ
本体形状アングルストレートアングルアングルアングル横形3方向
本体材質CAC902CAC902CAC902樹脂製SCS14C3604BD
使用流体
供給側 接続種類RRcRGPJWねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング