17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

F号ボールタップ FSV 25・40・50 ねじ込み式ストレート型

通常単価(税別)
52,654144,148
税込単価
57,919158,563
通常出荷日:4日目

【特長】・作動安定性/操作性がさらに向上:流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

F号ボールタップ FSV 25・40・50 ねじ込み式ストレート型 外形図

製品仕様

本体材質適用圧力適用流体使用温度標準作動水量(L/min)
呼び径水量
CAC9020.05~0.75MPa上水道水常温25mm50
40mm120
50mm180

※日本水道協会認証品
※工事用仮設メータや定流量弁の設置等で、F号ボールタップ全開時の流量が、上表の標準作動水量を下回るとF号ボールタップが正常に作動しない事があります。
   その場合は、流量調整スピンドルによる調整が必要です。

構造図

F号ボールタップ FSV 25・40・50 ねじ込み式ストレート型 構造図

分解図

F号ボールタップ FSV 25・40・50 ねじ込み式ストレート型 分解図

材料表

No.部品名材質(記号)No.部品名材質(記号)
(1)本体CAC902(15)PV配管用ニップルSUS303
(2)カバーCAC902(16)PV配管用ニップルナット鉛レス黄銅棒
(3)排水キャップCAC902(17)PV配管用ニップルパッキンNBR
(4)ガイドCAC902(18)PV配管用鋼管継手CAC903C
(5)ピストンCAC902(19)カバー用OリングNBR
(6)ワン型パッキン押え鉛レス黄銅棒(20)シートパッキンNBR
(7)リングPC樹脂/CAC903C(21)排水キャップ用OリングNBR
(8)調節弁CAC903C(22)スプリングSUS304
(9)調節ビス鉛レス黄銅棒(23)流量調整スピンドル鉛レス黄銅棒
(10)調節ビス用ナット鉛レス黄銅棒(24)スピンドル用OリングNBR
(11)ワン型パッキンNBR(25)E型止め輪SUS304
(12)ワン型パッキン皮革(26)ロックナットSUS304
(13)調節弁用ストレーナSUS304(27)保護キャップPVC
(14)ストレーナ押え鉛レス黄銅棒(28)バキュームブレーカ鉛レス黄銅棒/SUS304/PS

※PVはパイロットバルブ

規格表

F号ボールタップ FSV 25・40・50 ねじ込み式ストレート型 規格表

使用例

作動のしくみ

水が出るとき
水が止まるとき
F号ボールタップ FSV 25・40・50 ねじ込み式ストレート型 水が出るとき作動のしくみ図
F号ボールタップ FSV 25・40・50 ねじ込み式ストレート型 水が止まるとき作動のしくみ図
水位の降下にともなってパイロットバルブが開くと、BよりもAの圧力が下がり、
ピストン部が押しあげられ、Cを通って給水されます。
水位が上昇しパイロットバルブが閉止されると、Aの圧力が大きくなり、
ピストン部が徐々に降下し、止水されます。

性質性能情報・試験情報

流量表

F号ボールタップ FSV 25・40・50 ねじ込み式ストレート型 流量表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

パイロットバルブ種類

接続ネジ呼び

浮玉材質

標準作動水量

(L/min)

最小発注数量
1B
1B
90
120
標準タイプ
R3/4
50
1個
1B
1B
90
120
標準タイプ
R3/4
PE
50
1個
1B
1B
90
120
標準タイプ
R3/4
SUS304
50
1個
1B
1B
90
120
標準タイプ
R1/2
50
1個
1B
1B
90
120
標準タイプ
R1/2
PE
50
1個
1B
1B
90
120
標準タイプ
R1/2
SUS304
50
1個
1 1/2B
1 1/2B
120
144
標準タイプ
R3/4
120
1個
1 1/2B
1 1/2B
120
144
標準タイプ
R3/4
PE
120
1個
1 1/2B
1 1/2B
120
144
標準タイプ
R3/4
SUS304
120
1個
1 1/2B
1 1/2B
120
144
標準タイプ
R1/2
120
1個
1 1/2B
1 1/2B
120
144
標準タイプ
R1/2
PE
120
1個
1 1/2B
1 1/2B
120
144
標準タイプ
R1/2
SUS304
120
1個
2B
2B
150
152
標準タイプ
R3/4
180
1個
2B
2B
150
152
標準タイプ
R3/4
PE
180
1個
2B
2B
150
152
標準タイプ
R3/4
SUS304
180
1個
2B
2B
150
152
標準タイプ
R1/2
180
1個
2B
2B
150
152
標準タイプ
R1/2
PE
180
1個
2B
2B
150
152
標準タイプ
R1/2
SUS304
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,891
( 76,880 )
4日目
52,654
( 57,919 )
4日目
67,766
( 74,543 )
4日目
70,722
( 77,794 )
4日目
59,298
( 65,228 )
4日目
77,403
( 85,143 )
4日目
94,676
( 104,144 )
4日目
85,229
( 93,752 )
4日目
100,345
( 110,380 )
4日目
103,302
( 113,632 )
4日目
91,880
( 101,068 )
4日目
109,975
( 120,973 )
4日目
128,846
( 141,731 )
4日目
119,391
( 131,330 )
4日目
134,506
( 147,957 )
4日目
137,476
( 151,224 )
4日目
126,048
( 138,653 )
4日目
144,148
( 158,563 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作動安定性/操作性がさらに向上:流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性/操作性がさらに向上しました。
・取付けが簡単で衛生的:主弁を受水槽外に取付けるので、保守/点検がしやすく、衛生的で、作業に優れています
・ユーザーの立場に立った設計思想:部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F号ボールタップ FSV 25・40・50 ねじ込み式ストレート型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F号ボールタップ FSV 25・40・50 ねじ込み式ストレート型
200型 青銅ストレート形調整バルブ
オール鋳鉄スプリング式 フランジ型スプリング式フートバルブ
オール鋳鉄片開式 フランジ型片開式レバー付フートバルブ
オール鋳鉄片開式 フランジ型片開式レバーなしフートバルブ
オール鋳鉄スプリング式 フランジ型スプリング式中間フートバルブ
メーカーアイエス工業所東洋バルヴ大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所
通常価格52,654-8,99720,794 -11,742 -11,339 -27,742 -
通常出荷日4日目3日目11日目11日目11日目11日目
バルブ種類定流量弁ファンコイルバルブフートバルブフートバルブフートバルブフートバルブ
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質CAC902CAC406FC200FC200FC200FC200
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力10K200型10K10K10K10K
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング