17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

浅野耐火パイプ 直管(TP)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

浅野耐火パイプ 直管(TP)

販売終了

型番

TP-VP-40

2017年09月に販売終了となりました。

耐火性に定評!浅野の耐火パイプ

指定中の仕様・寸法情報

管種
定尺管
呼び径
40A
内管種別
VP管
内管材質
硬質ポリ塩化ビニル JIS K6741
外管長さL(l1)(mm)
2000
外管材質
繊維混入セメントモルタル

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト