17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

小型圧縮型 LSM

通常単価(税別)
41,43964,842
税込単価
45,58371,326
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

φAが12~20㎜、重量6~20gなのに、疲労寿命が定格容量で100万回と耐久性抜群ねじ止め不要。接着...

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐久性抜群!コンパクト・軽量なロードセル!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
耐久性があり、コンパクトなロードセルがほしい
お悩み2
簡単に取り付けできるロードセルがほしい
小型圧縮型 LSMでお悩み解決!
解決1:
φAが12~20㎜、重量6~20gなのに、疲労寿命が定格容量で100万回と耐久性抜群!
解決2:
ねじ止め不要!接着剤または両面テープで簡単に固定!

コンパクトで軽量な小型圧縮型 LSM

小型、軽量で測定場所の制限を受ける用途に最適です。

■外径図

LSM-500G~100K-B(-U)

小型圧縮型 LSM:関連画像


LSM-500K~2T-B(-U)

小型圧縮型 LSM:関連画像

■外径寸法表

型式φA(mm)B(mm)C(mm)φD(mm)質量
(約g)
疲労
寿命
LSM-500G-B1240.516定格容量で
106
(100万回)
LSM-1K-B1240.516
LSM-2K-B1240.516
LSM-5K-B1240.516
LSM-10K-B1550.5110
LSM-20K-B1550.5110
LSM-50K-B209.51.5220
LSM-100K-B209.51.5322
LSM-500K-B2110225
LSM-1T-B2110225
LSM-2T-B2110225

■精度特性

 一般品
型式LSM-※※※-B
型式(容量)500G1K2K5K10K20K50K100K500K1T2T
定格容量4.903
N
9.807
N
19.61
N
49.03
N
98.07
N
196.1
N
490.3
N
980.7
N
4.903
kN
9.807
kN
19.61
kN
許容過負荷%R.C.150
限界過負荷%R.C.150200
定格出力mV/N0.8
±0.4
1.0±0.41.5±0.5
非直線性%R.O12
ヒステリシス%R.O1
繰り返し性%R.O1
推奨印可電圧VDC 以下5
最大印可電圧VDC8
零バランスmV/N±0.2
入力抵抗Ω350±10
出力抵抗Ω350±10
絶縁抵抗MΩ以上(DC50V)1000
温度補償範囲0~50-10~60
許容温度範囲-10~60-10~70
零点の温度影響%R.O/10℃21
出力の温度影響%LOAD/10℃21
 

■機械特性

型式(容量) 500G1K2K5K10K20K50K100K500K1T2T
固有振動数Hz10 00010 00016 00021 00014 00019 00029 00033 00050 00050 00050 000
定格変位量(参考値)mm0.05
質量(約)g610202225
保護等級 IP60
起歪体の材質 アルミニウム合金ステンレス鋼
ケーブル LSM-500G ~100K-B:Φ1.8 4芯シールド付 3m 直結 先端柳線
LSM-500K ~2T-B :Φ3.2 4芯シールド付 3m 直結 先端柳線
疲労寿命 定格容量で106
固定方法 接着剤又は両面テープ

[ ! ]取り付け方法、荷重方法、接続方法など取扱説明書は>>こちら

取り付け方法

必要に応じて、接着剤(または両面テープ)を用いて取り付けをします。

1. 接着する箇所の油脂、ゴミをアセトン等で拭き取ります。  (サビがある場合は#120程度のサンドペーパーで磨いてください。)

2. 被接着箇所に接着剤(または両面テープ)を塗り、ロードセルとほぼ同じ大きさのリング状に薄くのばしてください。ロードセルの外周部が接着されるようにしてください。

3. ロードセルはその上に置き、指先などで軽く押さえてください。

※ロードセル本体と底板は、接着剤により固定されています。必要以上にロードセルを強く固定しますと、取り外す際に底板の剥がれが発生することがございます。

荷重方法

1. より正しく測定するために、金属などの硬いものを介して荷重をかけてください。

2. 下図のように、ロードボタン、鋼球の中心部に荷重をかけるようにしてください。

※ロードボタン、鋼球部は小さいため、取り扱いによってはその球面の変形や傷を受けやすいので、過負荷や衝撃荷重をかけないようにしてください。
※必要以上にロードセルを強く固定しますと、取り外す際に底板の剥がれが発生することがございます。

小型圧縮型 LSM:関連画像

測定方法

■接続

配線は下図のように行なってください。

小型圧縮型 LSM:関連画像

■測定

1.測定はロードセルにブリッチ電圧を印加して5分から10分以上通電後、開始してください。

2.入力端子に印加する電圧は通電によりロードセルが温度上昇をするのを防ぐため推奨印加電圧以下で使用してください。 長時間に渡る計測では零点および出力のドリフトが大きくなるのを防ぎます。

※測定に際しては印加電圧の安定度および計測機器の精度を考慮してください。

関連部品

型番リスト

表示件数

限界過負荷

材質

定格容量

定格出力

温度補償範囲

非直線性

出力の温度影響

最小発注数量
150%R.C.
アルミニウム合金
9.807 N {1 kgf}
1.0 mV/V±0.4 mV/V
0℃~50℃
1 %R.O.
2 %LOAD/10 ℃
1個
200%R.C.
ステンレス鋼
9.807 kN {1 tf}
1.5 mV/V±0.5 mV/V
-10℃~60℃
1 %R.O.
1 %LOAD/10 ℃
1個
150%R.C.
アルミニウム合金
19.61 N {2 kgf}
1.0 mV/V±0.4 mV/V
0℃~50℃
1 %R.O.
2 %LOAD/10 ℃
1個
200%R.C.
ステンレス鋼
19.61 kN {2 tf}
1.5 mV/V±0.5 mV/V
-10℃~60℃
2 %R.O.
1 %LOAD/10 ℃
1個
150%R.C.
ステンレス鋼
49.03 N {5 kgf}
1.0 mV/V±0.4 mV/V
0℃~50℃
1 %R.O.
2 %LOAD/10 ℃
1個
150%R.C.
ステンレス鋼
98.07 N {10 kgf}
1.0 mV/V±0.4 mV/V
0℃~50℃
1 %R.O.
2 %LOAD/10 ℃
1個
150%R.C.
ステンレス鋼
196.1 N {20 kgf}
1.0 mV/V±0.4 mV/V
0℃~50℃
1 %R.O.
2 %LOAD/10 ℃
1個
150%R.C.
ステンレス鋼
490.3 N {50 kgf}
1.0 mV/V±0.4 mV/V
0℃~50℃
1 %R.O.
2 %LOAD/10 ℃
1個
150%R.C.
ステンレス鋼
980.7 N {100 kgf}
1.0 mV/V±0.4 mV/V
0℃~50℃
1 %R.O.
2 %LOAD/10 ℃
1個
150%R.C.
アルミニウム合金
4.903 N {500 gf}
0.8 mV/V±0.4 mV/V
0℃~50℃
1 %R.O.
2 %LOAD/10 ℃
1個
200%R.C.
ステンレス鋼
4.903 kN {500 kgf}
1.5 mV/V±0.5 mV/V
-10℃~60℃
1 %R.O.
1 %LOAD/10 ℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,439
( 45,583 )
7日目
64,842
( 71,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,620
( 47,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
64,842
( 71,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,620
( 47,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,620
( 47,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,620
( 47,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,620
( 47,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,620
( 47,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,620
( 47,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
64,842
( 71,326 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

φAが12~20㎜、重量6~20gなのに、疲労寿命が定格容量で100万回と耐久性抜群ねじ止め不要。接着剤または両面テープで簡単に固定。小型、軽量で測定場所の制限を受ける用途に最適です。

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型圧縮型 LSMのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
押し圧の測定
5
満足度:5.0
コンパクトでありながら200Nまで測定ができるので設計が楽にできた。また実際に試作したものでは期待したテストを実施するこ...もっと読む
4人が参考にしています。
ウエイトチェッカー
5
満足度:5.0
いつもは既製品のウエイトチェッカーを購入していましたが、 試しに内製設備で使用します。カタログなども見やすくて 選定もし...もっと読む
0人が参考にしています。
摩擦力測定部の交換用
5
満足度:5.0
従来使っていたロードセルの交換用として購入。納期が早く以前よりコンパクトな寸法となった点がよい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型圧縮型 LSM
小型圧縮型 CMM1
小型圧縮型 CM085
小型圧縮引張型 UMM1R
高精度低床圧縮型 CMP1
ビーム型 CBE1
メーカーミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミ
通常価格41,439-99,52772,438 -134,194 -187,73361,754
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜8日目7日目
許容過負荷150 %R.C.150 %R.C.150 %R.C.150%R.C.150%R.C.150%R.C.
推奨印加電圧5 VDC以下12 V以下6 V以下12V以下12V以下12V以下
疲労寿命定格容量で1,000,000回定格容量で1,000,000回定格容量で1,000,000回定格容量で106定格容量で106定格容量で106
ヒステリシス1 %R.O.0.1 %R.O.0.08~0.15 %R.O.0.1 %R.O.0.05%R.O.0.023%R.O.
繰り返し性1 %R.O.0.05 %R.O.0.08~0.15 %R.O.0.05 %R.O.0.05%R.O.0.010%R.O.

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング