17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が120型番あります。

普及形カムフォロア CF・CF-AB形

通常単価(税別)
1,38226,141
税込単価
1,52028,755
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

カムフォロアは内部にニードルベアリングが組込まれた、コンパクトで剛性の高いシャフト付きベアリングです。...

詳細を確認
  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が120型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CF形
普及形カムフォロア CF形 寸法図
CF-AB形(グリースニップル付き)
カムフォロア CF-AB形 寸法図

製品仕様

オプション仕様記号
ころの
案内方式
ケージ付無記号
総ころV
材質炭素鋼無記号
ステンレス鋼M
シールシール無無記号
シール付UU
外輪形状円筒外輪無記号
球面外輪R

規格表

タイプスタッド径
d
型番主要寸法
外径
D
外輪幅
C
ねじ
G
G1B全長
B1
B2B3C1d1d2Hrsmin肩の寸法
f
(最小)
CF形5CF 5139M5×0.87.5102313-0.53.1-0.30.39.7
6CF 61611M6×18122816-0.64-0.30.311
8CF 81911M8×1.2510123220-0.64-0.30.313
10CF 102212M10×1.2512133623-0.64-0.30.315
10CF 10-12612M10×1.2512133623-0.64-0.30.315
CF-AB形
グリースニップル付き
12CF 12-AB3014M12×1.51315402560.6-360.620
12CF 12-1-AB3214M12×1.51315402560.6-360.620
16CF 16-AB3518M16×1.51719.55232.580.8-360.624
18CF 18-AB4020M18×1.51921.55836.580.8-36126
20CF 20-AB5224M20×1.52125.56640.590.8-48136
20CF 20-1-AB4724M20×1.52125.56640.590.8-48136
24CF 24-AB6229M24×1.52530.58049.5110.8-48140
24CF 24-1-AB7229M24×1.52530.58049.5110.8-48140
30CF 30-AB8035M30×1.5323710063151-48146
30CF 30-1-AB8535M30×1.5323710063151-48146
30CF 30-2-AB9035M30×1.5323710063151-48146
 
タイプスタッド径
d
型番基本定格荷重最大
許容荷重
F0
kN
トラック負荷容量限界回転数※質量
ケージ付総ころ円筒外輪
kN
球面外輪
kN
ケージ付
min-1
総ころ
min-1
ケージ付
g
総ころ
g
C
kN
C0
kN
C
kN
C0
kN
CF形5CF 53.142.775.15.51.422.250.5329,00011,60010.511
6CF 63.593.586.948.52.113.431.0825,00011,00018.519
8CF 84.174.658.1311.24.734.021.3720,0008,70028.529
10CF 105.336.789.4214.35.814.71.6717,0007,2004546
10CF 10-15.336.789.4214.35.815.492.0617,0007,2006061
CF-AB形
グリースニップル付き
12CF 12-AB7.879.7913.419.89.377.062.4514,0005,800105107
12CF 12-1-AB7.879.7913.419.89.377.452.7414,0005,800115117
16CF 16-AB1218.320.637.617.311.23.1410,0004,500205207
18CF 18-AB14.725.225.251.326.114.43.728,5003,800295300
20CF 20-AB20.734.833.264.832.123.28.237,0003,400525530
20CF 20-1-AB20.734.833.264.832.1217.157,0003,400450455
24CF 24-AB30.653.246.792.949.534.210.56,5002,900915925
24CF 24-1-AB30.653.246.792.949.539.812.96,5002,9001,1501,160
30CF 30-AB45.487.667.614573.752.614.95,0002,3001,8801,890
30CF 30-1-AB45.487.667.614573.75616.15,0002,3001,9501,960
30CF 30-2-AB45.487.667.614573.759.317.35,0002,3002,0002,010

注)精度規格についてはデジタルカタログをご参照ください。
※はシールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合はこの値の70%まで許容できます。

商品特長詳細

カムフォロア CF-AB形 図1 カムフォロアCF…UU-A形の構造

図1 カムフォロアCF…UU-A形の構造

構造と特長

カムフォロアは、内部にニードルローラーが組込まれ、カム機構や直線運動のガイドローラーとして用いられる、コンパクトで剛性の高いシャフト付きベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので、厚肉にして衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
また、外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているのでスキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
外輪外径は球面と円筒があり、球面外輪は、取付時の軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
自動機、専用機のカム機構部をはじめ、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなどに広く使用されています。

グリースニップル付きカムフォロア

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。
また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

カムフォロア CF-AB形 グリースニップル付きカムフォロア

選定サポート情報

型番の構成例

CF形
CF-AB形(グリースニップル付き)

注意・禁止事項

取扱い
(1)各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
(2)カムフォロアを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
(3)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意
(1)カムフォロアを固定する際の締結トルクはデジタルカタログ表1を基準とし、トルクレンチ等を用いてナットを回して締結してください。
(2)80℃を超えての使用は避けてください。この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(3)切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(4)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(5)カムフォロアはラジアル荷重に対応しますので、スラスト荷重を負荷するような使用方法は避けてください。
(6)微揺動の場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的に1回転程度の動作を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(7)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

潤滑
(1)カムフォロアには標準グリースとしてリチウム石けん基グリース2号を使用しています。
(CFN形はウレア系グリース2号を使用)
使用中は適宜再給脂してください。異なる潤滑剤を再給脂することは避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。(デジタルカタログ防塵と潤滑を参照)
(2)カムフォロアと相手転動面間にも潤滑剤を塗布してからお使いください。
(3)CF,CFH24以上の六角穴付きカムフォロア(記号-A、SUS製は除く)は六角穴底と給脂穴(φd1,φd2:デジタルカタログ寸法図参照)を繋ぐ貫通穴に、埋め栓を圧入し六角穴からグリースが漏れるのを防ぐ構造になっています。
給脂する際に、過大な圧力によって六角穴底から埋め栓が外れないようご注意ください。
(4)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってカムフォロアの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの撹拌抵抗によりカムフォロアの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転をおこない、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
(7)シール付きであっても使用初期や再給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。

保管
カムフォロアは弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、室内に保管してください。
長期間保管された製品は内部の潤滑剤が経時劣化していることがありますので、潤滑剤を再給脂してからご使用ください。

廃棄
製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。

型番リスト

表示件数

ローラ種類

外径 D

(mm)

幅 C

(mm)

材質

締結方式

カムフォロア 潤滑方式

基本定格荷重 動定格

(kN)

基本定格荷重 静定格

(kN)

許容回転数

(rpm)

カムフォロア スタッドネジ部 (並目)

(mm)

カムフォロア スタッドネジ部 (細目)

(mm)

ころ案内方式

シール部構造

トラック負荷容量

(kN)

専用グリースニップル付属

RoHS?最小発注数量
円筒外輪
13
9
スチール
ドライバー溝付
なし
3.14
2.77
29000
M5×0.8
-
ケージ付き
シール無
2.25
なし
10
1個
円筒外輪
13
9
ステンレス
ドライバー溝付
なし
3.14
2.77
29000
M5×0.8
-
ケージ付き
シール無
2.25
なし
-
1個
球面外輪
13
9
ステンレス
ドライバー溝付
なし
3.14
2.77
29000
M5×0.8
-
ケージ付き
シール無
0.53
なし
-
1個
円筒外輪
13
9
ステンレス
ドライバー溝付
なし
3.14
2.77
29000
M5×0.8
-
ケージ付き
シール付
2.25
なし
-
1個
球面外輪
13
9
ステンレス
ドライバー溝付
なし
3.14
2.77
29000
M5×0.8
-
ケージ付き
シール付
0.53
なし
-
1個
球面外輪
13
9
スチール
ドライバー溝付
なし
3.14
2.77
29000
M5×0.8
-
ケージ付き
シール無
0.53
なし
10
1個
円筒外輪
13
9
スチール
ドライバー溝付
なし
3.14
2.77
29000
M5×0.8
-
ケージ付き
シール付
2.25
なし
10
1個
球面外輪
13
9
スチール
ドライバー溝付
なし
3.14
2.77
29000
M5×0.8
-
ケージ付き
シール付
0.53
なし
10
1個
円筒外輪
16
11
スチール
ドライバー溝付
なし
3.59
3.58
25000
M6×1
-
ケージ付き
シール無
3.43
なし
10
1個
円筒外輪
16
11
ステンレス
ドライバー溝付
なし
3.59
3.58
25000
M6×1
-
ケージ付き
シール無
3.43
なし
-
1個
球面外輪
16
11
ステンレス
ドライバー溝付
なし
3.59
3.58
25000
M6×1
-
ケージ付き
シール無
1.08
なし
-
1個
円筒外輪
16
11
ステンレス
ドライバー溝付
なし
3.59
3.58
25000
M6×1
-
ケージ付き
シール付
3.43
なし
10
1個
球面外輪
16
11
ステンレス
ドライバー溝付
なし
3.59
3.58
25000
M6×1
-
ケージ付き
シール付
1.08
なし
-
1個
球面外輪
16
11
スチール
ドライバー溝付
なし
3.59
3.58
25000
M6×1
-
ケージ付き
シール無
1.08
なし
10
1個
円筒外輪
16
11
スチール
ドライバー溝付
なし
3.59
3.58
25000
M6×1
-
ケージ付き
シール付
3.43
なし
10
1個
球面外輪
16
11
スチール
ドライバー溝付
なし
3.59
3.58
25000
M6×1
-
ケージ付き
シール付
1.08
なし
10
1個
円筒外輪
16
11
スチール
ドライバー溝付
なし
6.94
8.5
11000
M6×1
-
総ころタイプ
シール付
3.43
なし
-
1個
円筒外輪
19
11
スチール
ドライバー溝付
なし
4.17
4.65
20000
M8×1.25
-
ケージ付き
シール無
4.02
なし
10
1個
円筒外輪
19
11
ステンレス
ドライバー溝付
なし
4.17
4.65
20000
M8×1.25
-
ケージ付き
シール無
4.02
なし
-
1個
球面外輪
19
11
ステンレス
ドライバー溝付
なし
4.17
4.65
20000
M8×1.25
-
ケージ付き
シール無
1.37
なし
-
1個
円筒外輪
19
11
ステンレス
ドライバー溝付
なし
4.17
4.65
20000
M8×1.25
-
ケージ付き
シール付
4.02
なし
10
1個
球面外輪
19
11
ステンレス
ドライバー溝付
なし
4.17
4.65
20000
M8×1.25
-
ケージ付き
シール付
1.37
なし
-
1個
球面外輪
19
11
スチール
ドライバー溝付
なし
4.17
4.65
20000
M8×1.25
-
ケージ付き
シール無
1.37
なし
10
1個
円筒外輪
19
11
スチール
ドライバー溝付
なし
4.17
4.65
20000
M8×1.25
-
ケージ付き
シール付
4.02
なし
10
1個
球面外輪
19
11
スチール
ドライバー溝付
なし
4.17
4.65
20000
M8×1.25
-
ケージ付き
シール付
1.37
なし
10
1個
円筒外輪
22
12
スチール
ドライバー溝付
なし
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
ケージ付き
シール無
4.7
なし
10
1個
円筒外輪
26
12
スチール
ドライバー溝付
なし
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
ケージ付き
シール無
5.49
なし
10
1個
円筒外輪
26
12
ステンレス
ドライバー溝付
なし
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
ケージ付き
シール無
5.49
なし
-
1個
球面外輪
26
12
ステンレス
ドライバー溝付
なし
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
ケージ付き
シール無
2.06
なし
-
1個
円筒外輪
26
12
ステンレス
ドライバー溝付
なし
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
ケージ付き
シール付
5.49
なし
10
1個
球面外輪
26
12
ステンレス
ドライバー溝付
なし
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
ケージ付き
シール付
2.06
なし
-
1個
球面外輪
26
12
スチール
ドライバー溝付
なし
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
ケージ付き
シール無
2.06
なし
10
1個
円筒外輪
26
12
スチール
ドライバー溝付
なし
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
ケージ付き
シール付
5.49
なし
10
1個
球面外輪
26
12
スチール
ドライバー溝付
なし
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
ケージ付き
シール付
2.06
なし
10
1個
円筒外輪
22
12
ステンレス
ドライバー溝付
なし
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
ケージ付き
シール付
4.7
なし
10
1個
球面外輪
22
12
ステンレス
ドライバー溝付
なし
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
ケージ付き
シール付
1.67
なし
10
1個
球面外輪
22
12
スチール
ドライバー溝付
なし
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
ケージ付き
シール無
1.67
なし
10
1個
円筒外輪
22
12
スチール
ドライバー溝付
なし
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
ケージ付き
シール付
4.7
なし
10
1個
球面外輪
22
12
スチール
ドライバー溝付
なし
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
ケージ付き
シール付
1.67
なし
10
1個
円筒外輪
32
14
スチール
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール無
7.45
あり
10
1個
円筒外輪
32
14
ステンレス
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール無
7.45
あり
10
1個
球面外輪
32
14
ステンレス
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール無
2.74
あり
10
1個
円筒外輪
32
14
ステンレス
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール付
7.45
あり
10
1個
球面外輪
32
14
ステンレス
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール付
2.74
あり
10
1個
球面外輪
32
14
スチール
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール無
2.74
あり
10
1個
円筒外輪
32
14
スチール
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール付
7.45
あり
10
1個
球面外輪
32
14
スチール
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール付
2.74
あり
10
1個
円筒外輪
32
14
スチール
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
13.4
19.8
5800
-
M12×1.5
総ころタイプ
シール付
7.45
あり
10
1個
球面外輪
32
14
スチール
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
13.4
19.8
5800
-
M12×1.5
総ころタイプ
シール付
2.74
あり
10
1個
円筒外輪
30
14
スチール
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール無
7.06
あり
10
1個
円筒外輪
30
14
ステンレス
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール無
7.06
あり
10
1個
球面外輪
30
14
ステンレス
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール無
2.45
あり
10
1個
円筒外輪
30
14
ステンレス
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール付
7.06
あり
10
1個
球面外輪
30
14
ステンレス
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール付
2.45
あり
10
1個
球面外輪
30
14
スチール
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール無
2.45
あり
10
1個
円筒外輪
30
14
スチール
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール付
7.06
あり
10
1個
球面外輪
30
14
スチール
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
7.87
9.79
14000
-
M12×1.5
ケージ付き
シール付
2.45
あり
10
1個
円筒外輪
30
14
スチール
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
13.4
19.8
5800
-
M12×1.5
総ころタイプ
シール無
7.06
あり
10
1個
球面外輪
30
14
スチール
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
13.4
19.8
5800
-
M12×1.5
総ころタイプ
シール無
2.45
あり
10
1個
円筒外輪
30
14
スチール
頭部ネジ部六角穴付
給脂タップ穴付
13.4
19.8
5800
-
M12×1.5
総ころタイプ
シール付
7.06
あり
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,515
( 1,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
8日目
2,764
( 3,040 )
8日目
4,024
( 4,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
19日目
1,604
( 1,764 )
19日目
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,315
( 2,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,382
( 1,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,310
( 2,541 )
39日目
2,577
( 2,835 )
8日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,343
( 3,677 )
8日目
1,577
( 1,735 )
8日目
1,941
( 2,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,291
( 2,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,762
( 1,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,287
( 2,516 )
39日目
2,679
( 2,947 )
19日目
3,513
( 3,864 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,532
( 3,885 )
8日目
1,434
( 1,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,653
( 1,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,653
( 1,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,829
( 3,112 )
8日目
3,055
( 3,361 )
20日目
4,137
( 4,551 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,924
( 4,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,694
( 1,863 )
8日目
2,182
( 2,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,657
( 2,923 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,360
( 3,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,821
( 4,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,852
( 2,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,952
( 2,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,013
( 2,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,237
( 2,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,924
( 4,316 )
9日目
4,162
( 4,578 )
8日目
5,597
( 6,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,484
( 2,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,357
( 3,693 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,251
( 3,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,237
( 2,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,789
( 4,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,197
( 4,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,897
( 6,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,261
( 2,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
8日目
2,766
( 3,043 )
8日目
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カムフォロアは内部にニードルベアリングが組込まれた、コンパクトで剛性の高いシャフト付きベアリングです。 自動機、専用機のカム機構や直線運動のガイドローラーとして最適です。
また、耐食性に優れたステンレス鋼製(M記号)もあります。
【特長】
・CF-AB形は、スタッド両端部に六角穴が設けられており、その奥に給脂用グリースニップルが取付けられています。そのため、両方向からの取付け及び給脂が可能です。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普及形カムフォロア CF・CF-AB形のレビュー
4.7平均満足度:4.711件のレビュー
金型の部品で使用
4
満足度:4.0
金型を稼動させるために必要な部品だったので購入しました。他の商品では規格が合わなかったので、ちょうど合っていたTHKのカ...もっと読む
1人が参考にしています。
メンテナンス用に
4
満足度:4.0
予防保全で巡視をしていたら異音が確認されたので 購入。 検索しやすくすぐ見つかりました。
0人が参考にしています。
設備保全交換部品
5
満足度:5.0
設備保全での交換部品として購入。 型番の指定もわかりやすく、短納期で届き助かりました。 予備品を少なくできるので重宝して...もっと読む
0人が参考にしています。
搬送部に
5
満足度:5.0
このカムフォロアは、コンパクながら剛性が高い。 外輪は厚肉で衝撃荷重にも耐えられるよう設計されているとのことで採用しまし...もっと読む
0人が参考にしています。
製造装置のローラーの回転部の部品交換で使用
5
満足度:5.0
製造装置のローラーの回転部品が、老朽化していたので部品の交換でこのカムフォロアを使用しました。複数あるメーカーの中から使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普及形カムフォロア CF・CF-AB形
簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形
六角穴付きカムフォロア CF-A形
六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
外輪コンパクト形カムフォロア CFS-A形
メーカーTHKTHKTHKJMC(ジェイ・エム・シー)JMC(ジェイ・エム・シー)THK
通常価格1,382-1,257 -1,377 -1,611 -1,270 -2,200 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
ローラ外周 材質なしなしなしなしなしなし
カムフォロア 取付け軸位置標準標準標準標準標準標準
カムフォロア 付加機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング