17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

真空パッド VPD(2層パッド)サイド配管スプリング付 VPDT20/30/40/50

通常単価(税別)
3,5033,945
税込単価
3,8534,340
通常出荷日:6日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体種類

取付方法

ゴム系材質

環境

接続ねじ種類

接続ねじ径

円形パッド径

(φ)

スプリングストローク

(mm)

最小発注数量
パッド+ホルダセット
アタッチメント式
NBR
標準
おねじ
M14
20
15
1個
パッド+ホルダセット
アタッチメント式
シリコンゴム
標準 / 誘電 / 耐寒 / 耐薬品
透明
おねじ
M14
20
15
1個
パッド+ホルダセット
アタッチメント式
NBR
標準
おねじ
M14
30
15
1個
パッド+ホルダセット
アタッチメント式
NBR
標準
おねじ
M14
40
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,503
( 3,853 )
6日目〜
3,804
( 4,184 )
6日目〜
3,945
( 4,340 )
6日目〜
3,945
( 4,340 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド VPD(2層パッド)サイド配管スプリング付 VPDT20/30/40/50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド VPD(2層パッド)サイド配管スプリング付 VPDT20/30/40/50
真空パッド VPD(2層パッド)直立配管スプリング付 VPDF20/30/40/50
真空パッド VPDシリーズ(2層パッド) サイド配管タイプ VPDW(円形)20/30/40/50
真空パッド VPDシリーズ(2層パッド) 直立配管タイプ VPDH(円形)20/30/40/50
真空パッド VPDシリーズ(2層パッド) サイド配管スプリング付きタイプ VPDT(円形)10/15
真空パッド VPDシリーズ(2層パッド) 直立配管継手付きタイプ VPDK40/50
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格3,503-2,782 -1,998 -2,379 -3,1823,182 -
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜
パット形状ベローズ型ベローズ型ベローズ型ベローズ型ベローズ型ベローズ型
パット種類標準標準標準標準標準標準
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
真空取出口バーブ継手バーブ継手バーブ継手バーブ継手バーブ継手ワンタッチ継手
種類サイド配管スプリング付き直立配管 スプリング付きサイド配管形直立配管形サイド配管スプリング付き直立配管 継手付き

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング