17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) 直立配管継手付きタイプ VPSK20/25/30

通常単価(税別)
2,1752,571特別価格
税込単価
2,3932,828特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

継手付タイプの真空パッドです。パッド材質はNBR、シリコンゴム、PUゴムから、パッド内径はφ20、25...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パット形状

本体種類

取付方法

ゴム系材質

環境

接続ねじ種類

接続ねじ径

円形パッド径

(φ)

最小発注数量
平形
パッド+ホルダセット
アタッチメント式
PUゴム
標準 / 誘電 / 耐油 / 耐薬品 / 耐候
おねじ
M14
20
1個
平形
パッド+ホルダセット
アタッチメント式
NBR
標準
おねじ
M14
25
1個
平形
パッド+ホルダセット
アタッチメント式
PUゴム
標準 / 誘電 / 耐油 / 耐薬品 / 耐候
おねじ
M14
25
1個
平形
パッド+ホルダセット
アタッチメント式
NBR
標準
おねじ
M14
30
1個
平形
パッド+ホルダセット
アタッチメント式
シリコンゴム
標準 / 誘電 / 耐寒 / 耐薬品
透明
おねじ
M14
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,571
( 2,828 )
6日目〜
2,175717
( 789 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,571
( 2,828 )
6日目〜
2,175
( 2,393 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,425
( 2,668 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

継手付タイプの真空パッドです。パッド材質はNBR、シリコンゴム、PUゴムから、パッド内径はφ20、25、30から選択可能でございます。一部在庫品もご用意ございますので即日出荷可能です。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型冶具シリンダ 。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) 直立配管継手付きタイプ VPSK20/25/30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) 直立配管継手付きタイプ VPSK20/25/30
真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) 直立配管継手付きタイプ VPSK10/15
真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) 直立配管継手付きタイプ VPSK40/50
真空パッド VPDシリーズ(2層パッド) 直立配管継手付きタイプ VPDK20/30
真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) 直立配管スプリング付きタイプ VPSF(円形)10/15
真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) 直立配管スプリング付きタイプ VPSF(円形)02/3.5
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格2,175-2,041 -2,191 -2,781 -2,186 -2,423
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目〜
パット種類標準標準標準標準標準標準
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
真空取出口ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手バーブ継手バーブ継手
種類直立配管 継手付き直立配管 継手付き直立配管 継手付き直立配管 継手付き直立配管 スプリング付き直立配管 スプリング付き
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング