メカニカル部品技術窓口

CHELIC社製 真空エジェクタのスイッチプラグ VABSシリーズです。
| 型番 | 種類 | 用途 | 付加機能 | 到達真空度 | 真空流量 | 空気消費流量 | ノズル径 | 真空ポート接続口形状 | 真空ポートワンタッチ継手サイズ | エア供給ポート接続口形状 | エア供給ポートワンタッチ継手サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VABS-0706 | 角形タイプ | 単体 | 機械式真空用圧力スイッチ | -91.8kPa | 27l/min | 44l/min | 0.7mm | ワンタッチ継手 | φ6 | ワンタッチ継手 | φ6 |
| VABS-1204 | 角形タイプ | 単体 | 機械式真空用圧力スイッチ | -91.8kPa | 63l/min | 100l/min | 1.2mm | ワンタッチ継手 | φ4 | ワンタッチ継手 | φ4 |
| VABS-1206 | 角形タイプ | 単体 | 機械式真空用圧力スイッチ | -91.8kPa | 110l/min | 180l/min | 1.2mm | ワンタッチ継手 | φ6 | ワンタッチ継手 | φ6 |
| VABS-0704 | 角形タイプ | 単体 | 機械式真空用圧力スイッチ | -86.7kPa | 6l/min | 13l/min | 0.7mm | ワンタッチ継手 | φ4 | ワンタッチ継手 | φ4 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

SMC
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):241円~

日本ピスコ
単体タイプ 電磁弁直付形 ストレートタイプ 集中排気
0通常価格(税別):1,969円~

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~

日本ピスコ
真空発生器 VUタイプ固定用ホルダ
4通常価格(税別):83円

SMC
直線形真空エジェクタ ZU□Aシリーズ
4通常価格(税別):1,527円~

日本ピスコ
単体タイプ 電磁弁直付型 エルボタイプ 大気開放
3通常価格(税別):1,266円~

ミスミ
真空破壊機能付真空発生器
4.5通常価格(税別):4,210円~