17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 空気消費流量(l/min)

    ~mm
  • 真空ポートワンタッチ継手サイズ

  • エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

  • 真空流量(l/min)

    ~mm
  • ノズル径

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

真空エジェクタ VEシリーズ VET

真空エジェクタ VEシリーズ VET
通常単価(税別)
1,0941,101
税込単価
1,2031,211
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類用途付加機能到達真空度真空流量空気消費流量ノズル径全長 L真空ポート接続口形状真空ポートワンタッチ継手サイズエア供給ポート接続口形状エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
VET10-06パイプタイプ単体真空発生用バルブ-91.8kPa45l/min45l/min1.0mm75.6mmワンタッチ継手φ6ワンタッチ継手φ6
VET05-06パイプタイプ単体真空発生用バルブ-91.8kPa11.5l/min11.5l/min0.5mm65.9mmワンタッチ継手φ6ワンタッチ継手φ6
VET05-04パイプタイプ単体真空発生用バルブ-91.8kPa11.5l/min11.5l/min0.5mm60mmワンタッチ継手φ4ワンタッチ継手φ4
VET10-08パイプタイプ単体真空発生用バルブ-91.8kPa45l/min45l/min1.0mm78.5mmワンタッチ継手φ8ワンタッチ継手φ8

型番リスト

表示件数

空気消費流量

(l/min)

真空ポートワンタッチ継手サイズ

エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

真空流量

(l/min)

ノズル径

全長 L

(mm)

最小発注数量
11.5
φ4
φ4
11.5
0.5mm
60
1個
11.5
φ6
φ6
11.5
0.5mm
65.9
1個
45
φ6
φ6
45
1.0mm
75.6
1個
45
φ8
φ8
45
1.0mm
78.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,101
( 1,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,095
( 1,205 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空エジェクタ VEシリーズ VETのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
画像検査機パーツフィーダーの、検査対象品停止部
3
満足度:3.0
チューブを固定する金属環が破損して使えなくなる。レデューサー取り外し時に発生しやすい様子。停止性能低下について調査すべく...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空エジェクタ VEシリーズ VET
真空エジェクタ VEシリーズ VELN
真空エジェクタ VEシリーズ VEN
真空ユニット エジェクタシステム 25A-ZK2□A 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き
真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□A 単体 真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無
真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□Aマニホールド用真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)SMCSMCSMC
通常価格1,094-1,094 -1,109 -36,35916,746 -16,746 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜19日目6日目〜9日目〜
種類パイプタイプパイプタイプ電磁弁直付形エルボユニットユニットユニット
付加機能真空発生用バルブ真空発生用バルブ真空発生用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
到達真空度(kPa)-91.8-91.8-91.8-91-91-91
真空ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
エア供給ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手R1/8ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング