17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 種類

    ~mm
  • 空気消費流量(l/min)

    ~mm
  • 真空ポートワンタッチ継手サイズ

  • 真空流量(l/min)

    ~mm
  • ノズル径

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

真空エジェクタ VEシリーズ VENY

真空エジェクタ VEシリーズ VENY
通常単価(税別)
1,1701,228
税込単価
1,2871,351
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

・電磁弁直付形 エルボ型の真空エジェクタです。・真空ポート接続口形状:ワンタッチ継手、エア供給ポート接...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類用途付加機能到達真空度真空流量空気消費流量ノズル径全長 L真空ポート接続口形状真空ポートワンタッチ継手サイズエア供給ポート接続口形状
VENY10-801電磁弁直付形エルボ単体真空発生用バルブ-91.8kPa45l/min45l/min1.0mm59.8mmワンタッチ継手φ8R1/8
VENY07-601電磁弁直付形エルボ単体真空発生用バルブ-91.8kPa23l/min23l/min0.7mm58.2mmワンタッチ継手φ6R1/8
VENY10-601電磁弁直付形エルボ単体真空発生用バルブ-91.8kPa45l/min45l/min1.0mm58.2mmワンタッチ継手φ6R1/8
VENY05-601電磁弁直付形エルボ単体真空発生用バルブ-91.8kPa11.5l/min11.5l/min0.5mm58.2mmワンタッチ継手φ6R1/8

型番リスト

表示件数

種類

空気消費流量

(l/min)

真空ポートワンタッチ継手サイズ

真空流量

(l/min)

ノズル径

全長 L

(mm)

最小発注数量
電磁弁直付形エルボ
23
φ6
23
0.7mm
58.2
1個
電磁弁直付形エルボ
45
φ6
45
1.0mm
58.2
1個
電磁弁直付形エルボ
45
φ8
45
1.0mm
59.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
6日目〜
1,228
( 1,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・電磁弁直付形 エルボ型の真空エジェクタです。・真空ポート接続口形状:ワンタッチ継手、エア供給ポート接続口形状:R1/8です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空エジェクタ VEシリーズ VENYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空エジェクタ VEシリーズ VENY
真空エジェクタ VEシリーズ VELN
真空エジェクタ VEシリーズ VET
真空エジェクタ VEシリーズ VEN
真空ユニット エジェクタシステム 25A-ZK2□A 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き
真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□A 単体 真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)SMCSMC
通常価格1,170-1,094 -1,094 -1,109 -36,35916,746 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜19日目6日目〜
付加機能真空発生用バルブ真空発生用バルブ真空発生用バルブ真空発生用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
到達真空度(kPa)-91.8-91.8-91.8-91.8-91-91
真空ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
エア供給ポート接続口形状R1/8ワンタッチ継手ワンタッチ継手R1/8ワンタッチ継手ワンタッチ継手
用途単体単体単体単体単体単体

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング