メカニカル部品技術窓口

サイレンサ、スイッチ付が選択可能な真空発生器です。到達真空度は-91.8kPaと-86.7kPaの2種...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 用途 | 付加機能 | 到達真空度 | 真空流量 | 空気消費流量 | ノズル径 | 全長 L | 真空ポート接続口形状 | エア供給ポート接続口形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VES15-SK | 角形タイプ | 単体 | サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ | -91.8kPa | 63l/min | 100l/min | 1.5mm | 130mm | Rc1/4 | Rc1/4 |
| VES20 | 角形タイプ | 単体 | サイレンサ | -91.8kPa | 110l/min | 180l/min | 2.0mm | 160mm | Rc3/8 | Rc1/4 |
| VES10-SK | 角形タイプ | 単体 | サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ | -91.8kPa | 27l/min | 44l/min | 1.0mm | 83mm | Rc1/8 | Rc1/8 |
| VES15 | 角形タイプ | 単体 | サイレンサ | -91.8kPa | 63l/min | 100l/min | 1.5mm | 130mm | Rc1/4 | Rc1/4 |
| VES10 | 角形タイプ | 単体 | サイレンサ | -91.8kPa | 27l/min | 44l/min | 1.0mm | 83mm | Rc1/8 | Rc1/8 |
| VES20-SK | 角形タイプ | 単体 | サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ | -91.8kPa | 110l/min | 180l/min | 2.0mm | 160mm | Rc3/8 | Rc1/4 |
| VES10-S | 角形タイプ | 単体 | サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ | -91.8kPa | 27l/min | 44l/min | 1.0mm | 83mm | Rc1/8 | Rc1/8 |
| VES15-S | 角形タイプ | 単体 | サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ | -91.8kPa | 63l/min | 100l/min | 1.5mm | 130mm | Rc1/4 | Rc1/4 |
| VES05-SK | 角形タイプ | 単体 | サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ | -86.7kPa | 6l/min | 13l/min | 0.5mm | 83mm | Rc1/8 | Rc1/8 |
| VES20-S | 角形タイプ | 単体 | サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ | -91.8kPa | 110l/min | 180l/min | 2.0mm | 160mm | Rc3/8 | Rc1/4 |
| VES05-S | 角形タイプ | 単体 | サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ | -86.7kPa | 6l/min | 13l/min | 0.5mm | 83mm | Rc1/8 | Rc1/8 |
| VES05 | 角形タイプ | 単体 | サイレンサ | -86.7kPa | 6l/min | 13l/min | 0.5mm | 83mm | Rc1/8 | Rc1/8 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,376円 ( 2,614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,700円 ( 8,470円 ) | 6日目〜 |
8,435円 ( 9,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,672円 ( 2,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,810円 ( 8,591円 ) | 6日目〜 |
9,168円 ( 10,085円 ) | 6日目〜 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,160円 ( 11,176円 ) | 6日目〜 |
11,698円 ( 12,868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,338円 ( 12,472円 ) | 6日目〜 |
13,368円 ( 14,705円 ) | 6日目〜 |
12,868円 ( 14,155円 ) | 6日目〜 |
サイレンサ、スイッチ付が選択可能な真空発生器です。到達真空度は-91.8kPaと-86.7kPaの2種類から選択可能でございます。一部在庫品もご用意ございますので即日出荷可能です。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型冶具シリンダ 。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

SMC
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):241円~

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~

SMC
直線形真空エジェクタ ZU□Aシリーズ
4通常価格(税別):1,527円~

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

CHELIC(チェリック)
真空エジェクタ VEシリーズ VELN
4.7通常価格(税別):1,094円~

ミスミ
真空発生器 角型ユニオン
4.5通常価格(税別):2,240円~

SMC
真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):186円~

日本ピスコ
単体タイプ 角形 ユニオンタイプ
4通常価格(税別):1,858円~