メカニカル部品技術窓口
【特長】・流体はエア・水・油・ガスに対応したアジア製商品を豊富なバリエーションでご提供。

| 材質 | 本体 | 鍛造銅 |
|---|---|---|
| ピストン | 銅 | |
| 電磁気チューブ、押しピン | ステンレス | |
| スプリング | ||
| 使用流体 | エア・水・油・蒸気 | |
| 使用温度範囲(℃) | -5~185 | |
| ポジション数 | 電磁弁・2ポート2位置 | |
| バルブ仕様 | 常時閉タイプ | |
| 切替方法(操作仕様) | 直動ダイヤフラム式(大流量) | |
| 使用圧力範囲(最大範囲) kgf/cm2(KPa) | エア | 0.5~10(5~100) |
| 水(常温) | 0.5~15(5~150) 1.0~10(10~100) | |
| オイル(循環オイル) | 0.5~10(5~100) 1.0~10(10~100) | |
| 蒸気 | 0.5~10(5~100) | |
| 項目 | AC | DC |
|---|---|---|
| 使用電圧範囲 | ±10% | ±10% |
| 消費電力 | 28VA | 24W |
| 保護等級 | IP65 | IP65 |
| 耐熱等級 | H | H |
| 励磁時間 | 0.05秒以下 | 0.05秒以下 |

本品は高温時液体状、冷却時固体状の流体、腐食性流体および粘度20CST以上の流体に適用しません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,919円 ( 18,611円 ) | 21日目〜 |
16,919円 ( 18,611円 ) | 21日目〜 |
16,919円 ( 18,611円 ) | 21日目〜 |
17,864円 ( 19,650円 ) | 21日目〜 |
17,864円 ( 19,650円 ) | 21日目〜 |
17,864円 ( 19,650円 ) | 21日目〜 |
18,912円 ( 20,803円 ) | 21日目〜 |
18,912円 ( 20,803円 ) | 21日目〜 |
18,912円 ( 20,803円 ) | 21日目〜 |
28,207円 ( 31,028円 ) | 21日目〜 |
28,207円 ( 31,028円 ) | 21日目〜 |
28,207円 ( 31,028円 ) | 21日目〜 |
29,054円 ( 31,959円 ) | 21日目〜 |
29,054円 ( 31,959円 ) | 21日目〜 |
29,054円 ( 31,959円 ) | 21日目〜 |
52,479円 ( 57,727円 ) | 21日目〜 |
52,479円 ( 57,727円 ) | 21日目〜 |
52,479円 ( 57,727円 ) | 21日目〜 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ
4.3通常価格(税別):8,779円~

ミスミ
マルチレックスバルブ
4通常価格(税別):2,900円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~