メカニカル部品技術窓口

TXB(U)16

TXB(U)20

TXB(U)25

TXB(U)32

TXB(U)40

TXB(U)50

TXB(U)63
仕様
| 動作方式 | 複動タイプシリンダ | |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |
| 使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa) | 1.5~7(150~700) | |
| 最大使用圧力 kgf/cm2(kPa) | 9.5(950) | |
| 使用温度範囲(℃) | 0~+60 | |
| 使用速度(mm/sec) | φ16~40 : 30~500 φ50~63 : 30~350 | |
| 潤滑 | フリー供給方式 | |
| 材質 | 本体 | アルミ |
| ロッド | スチール | |

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コンパクトスライド/MXHシリーズ
4通常価格(税別):13,797円~

SMC
エアスライドテーブル/MXQシリーズ
0通常価格(税別):21,392円~

コガネイ
高剛性シリンダ ミニガイドスライダ MGAシリーズ
5通常価格(税別):125円~

SMC
エアスライドテーブル/MXSシリーズ
0通常価格(税別):22,523円~

SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・すべり軸受 CY1Sシリーズ
0通常価格(税別):23,854円~

SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ アジャスタ・アジャストボルト
0通常価格(税別):1,102円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY3A/3Bシリーズ
4通常価格(税別):928円~

SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ
3通常価格(税別):1,512円~

SMC
エアスライドテーブル 両側配管タイプ/MXQ□Aシリーズ
0通常価格(税別):19,553円~