17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ストローク L(mm)

    ~mm
  • シリンダ内径 D(φ)

    ~mm
  • センサと磁石

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

ブロック治具シリンダ JTDシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:26日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブロック治具シリンダ JTDシリーズ 外形図

M 材質: 本体 アルミ、 ロッド スチール

製品仕様

磁石付き

型番(3)St ストローク(mm)センサと磁石
(1)Type(2)チューブ内径(mm)(4)磁石(5)種類(6)数量*
JTD2010 20 30 40 50S(磁石付き)無記号(センサ無し)
E(ACS-30E)
D(ACS-9D)
B(ACS-9B)
1(1個)
2(2個)
25
3210 20 30 40 50 65
40
5010 20 30 40 50 65 75 90
63

(*)センサ無しの場合は、数量選択が不要です。

磁石無し

型番(3)St ストローク(mm)
(1)Type(2)チューブ内径(mm)
JTD2010 20 30 40 50 60
25
3210 20 30 40 50 60 75
40
5010 20 30 40 50 60 75 85 100
63

センサの仕様

種類ACS-30EACS-9DACS-9B
配線方式2線式
使用電圧DC/AC:5~240VDC/AC:5~120V
ランプあり
接点常時開タイプ
引出しタイプ縦向き横向き縦向き

規格表

ブロック治具シリンダ JTDシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

センサと磁石

センサ数量

センサ種類

最小発注数量
10 ~ 75
32
無し
-
-
1個
10 ~ 100
50
無し
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
26日目〜
-
( - )
26日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロック治具シリンダ JTDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロック治具シリンダ JTDシリーズ
ブロック治具シリンダ JCBシリーズ
エアシリンダ 複動形 CJ1シリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ
ペンシリンダ PBシリーズ
ペンシリンダ PBRシリーズ
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)SMCSMCAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格--1,646 ----
通常出荷日26日目〜26日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜9日目〜9日目〜
種類ガイド付シリンダガイド付シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動形複動形
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ガイド付ガイド付丸形丸形丸形丸形
付加機能標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング