メカニカル部品技術窓口

確定しました

スピードコントローラバルブ CSC-400

通常単価(税別)
2,373
税込単価
2,610
通常出荷日:26日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認

型番:

CSC-400-04
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSC-400-04の仕様・寸法情報

種類
スピードコントローラ
本体形状
ストレートタイプ
制御方向
メータアウト
接続部の種類
両側めねじ
本体材質
アルミニウム合金
ツマミの種類
樹脂
ロックナットの種類
六角ナット
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.9
最大流量(l/min)
1600
接続口径
Rc1/2
固定方法
スタンダード

商品情報

外形図

スピードコントローラバルブ CSC-400 外形図

スタンダード

製品仕様

参考値

使用流体空気
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)0.5~9(50~900)
最大使用圧力 kgf/cm2(kPa)9.5(950)

型番リスト

表示件数
型番
CSC-400-04

接続口径

最小発注数量
Rc1/2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,373
( 2,610 )
26日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラバルブ CSC-400の型番CSC-400-04のページです。 型番CSC-400-04に関する仕様情報を記載しております。
スピードコントローラバルブ CSC-400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラバルブ CSC-400
スピードコントローラバルブ ASC-150
スピードコントローラバルブ BSC-300
タンパープルーフデュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASD□□□F-Tシリーズ
耐スパッタ用 スロットルバルブブラス エルボ
ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SG
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)SMC日本ピスコニッタ
通常価格2,3731,9502,1872,277 -754 -8,778
通常出荷日26日目〜26日目〜26日目〜5日目〜8日目3日目
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスロットルバルブスピードコントローラ
本体形状ストレートタイプストレートタイプストレートタイプデュアルエルボインライン
制御方向メータアウトメータアウトメータアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメータアウト
接続部の種類両側めねじ両側めねじ両側めねじおねじ+ワンタッチ継手ネジ、チューブの接続両側ワンタッチ継手
本体材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金PBT・黄銅+無電解ニッケルめっき黄銅特殊ポリプロピレン樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング