17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スピードコントローラバルブ BSC-300

通常単価(税別)
2,187
税込単価
2,406
通常出荷日:26日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スピードコントローラバルブ BSC-300 外形図1

スタンダードタイプ

スピードコントローラバルブ BSC-300 外形図2

パネル固定タイプ

製品仕様

参考値

使用流体空気
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)0.5~9(50~900)
最大使用圧力 kgf/cm2(kPa)9.5(950)

型番リスト

表示件数

ツマミの種類

接続口径

固定方法

最小発注数量
マイナスドライバ溝付
Rc1/4
スタンダード
10個
マイナスドライバ溝付
Rc1/4
パネル固定タイプ
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,187
( 2,406 )
26日目〜
2,187
( 2,406 )
26日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラバルブ BSC-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラバルブ BSC-300
スピードコントローラバルブ ASC-150
スピードコントローラバルブ CSC-400
タンパープルーフデュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASD□□□F-Tシリーズ
耐スパッタ用 スロットルバルブブラス エルボ
ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SG
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)SMC日本ピスコニッタ
通常価格2,1871,9502,3732,277 -754 -8,778
通常出荷日26日目〜26日目〜26日目〜5日目〜8日目3日目
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスロットルバルブスピードコントローラ
本体形状ストレートタイプストレートタイプストレートタイプデュアルエルボインライン
制御方向メータアウトメータアウトメータアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメータアウト
接続部の種類両側めねじ両側めねじ両側めねじおねじ+ワンタッチ継手ネジ、チューブの接続両側ワンタッチ継手
本体材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金PBT・黄銅+無電解ニッケルめっき黄銅特殊ポリプロピレン樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング