17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 26日以内

ワンタッチ継手 チューブ接続 SPP

通常単価(税別)
259332
税込単価
285365
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

CHELIC(チェリック) ワンタッチ継手 チューブ接続 SPP。【特長】・使用流体空気。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 チューブ接続 SPP 外形図

製品仕様

材質:PBT

参考値

使用流体空気
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)0~9(0~900)
保証耐圧力 kgf/cm2(kPa)10(1,000)
保証真空圧力 kPa(Torr)-100(10)
使用温度範囲 ℃+5~+60

規格表

ワンタッチ継手 チューブ接続 SPP 規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
10個
6
1個
8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
259
( 285 )
26日目〜
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
26日目〜

詳細情報

基本情報

CHELIC(チェリック) ワンタッチ継手 チューブ接続 SPP。
【特長】
・使用流体空気。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 チューブ接続 SPPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 チューブ接続 SPP
プッシュワンEシリーズ チューブキャップ
ワンタッチ継手 異径接続チューブ SPF
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ チューブキャップ KGC
チューブカプラ KCシリーズ 接続用ストレートプラグ KCH
プッシュワン(R)Aシリーズ チューブキャップ
メーカーCHELIC(チェリック)ニッタCHELIC(チェリック)SMCSMCニッタ
通常価格259-132 -346 -685 -495 -179 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
本体材質標準(PBT)難燃性PBT樹脂標準(PBT)PBT+SUS303C3604難燃性PBT樹脂
シール材材質その他特殊NBRその他-NBR特殊NBR
周囲温度(℃)5::60-5::60-5::60-5::60-
使用流体エア用水 / 空気エア用水 / 空気空気水 / 空気
継手種類その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング