17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 接続口径 R

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サイレンサ SLCB

通常単価(税別)
7131,407
税込単価
7841,548
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

商品はネジ込薄型のサイレンサです。接続ねじはR1/8からR1/2で選択可能となっております。1988年...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サイレンサ SLCB 外形図

製品仕様

材質使用流体使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)保証耐圧力 kgf/cm2(kPa)使用温度範囲 ℃
本体エレメント
黄銅焼結真鍮空気0~9(0~900)13(1300)5~60

規格表

サイレンサ SLCB 規格表

型番リスト

表示件数

接続口径 R

最小発注数量
1/8
1個
1/4
1個
3/8
1個
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
713
( 784 )
在庫品1日目当日出荷可能
748
( 823 )
在庫品1日目当日出荷可能
993
( 1,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,407
( 1,548 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

商品はネジ込薄型のサイレンサです。接続ねじはR1/8からR1/2で選択可能となっております。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型治具シリンダ。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサ SLCBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレンサ SLCB
サイレンサ SLCP
サイレンサ メートルネジ用
サイレンサ(空気用)
サイレンサ付メタリングバルブ SMWシリーズ
サイレンサ SA3シリーズ
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)日本ピスコトラスコ中山CKDTAIYO(太陽鉄工)
通常価格713-192 -368 -470 -1,288 -1,660 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類プラグ形標準標準標準排気量調整形標準
管接続口 種類R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)M(メートルねじ並目)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)
本体材質黄銅エンプラPBTポリアセタール樹脂黄銅樹脂
エレメント材質焼結真鍮発泡樹脂PVFフィルタレンフェルト樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング