17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ

通常単価(税別)
1,1551,386
税込単価
1,2711,525
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

CHELIC(チェリック) スピードコントローラ・スロットルバルブ スピードコントローラ継手 スタンダ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ 外形図

製品仕様

材質黄銅NYLON/PBT/PP
表面処理ニッケルメッキ-

参考値

使用流体空気
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)0.5~8.5(50~850)
最大使用圧力 kgf/cm2(kPa)9.5(950)
使用温度 ℃+5~+60

スピードコントローラ制御方向

スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ 関連画像1

メータアウト

スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ 関連画像2

メータイン

規格表

スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

制御方向

チューブ径 D

(φ)

ねじ径 R

最小発注数量
メータアウト
4
M5
1個
メータイン
4
M5
1個
メータアウト
6
M5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386
( 1,525 )
9日目〜
1,155
( 1,271 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,183
( 1,301 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

CHELIC(チェリック) スピードコントローラ・スロットルバルブ スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ。
【特長】
・使用流体空気。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラ継手 スタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ
スピードコントローラ継手 エルボタイプ
クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ
メーカーCHELIC(チェリック)EASUN(イーサン)コガネイCHELIC(チェリック)コガネイコガネイ
通常価格1,155-192 -1,364 -1,840 -999 -982 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
本体形状エルボタイプエルボエルボエルボタイプユニオンストレートユニバーサル
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手
本体材質樹脂樹脂黄銅樹脂黄銅黄銅
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅---
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング