メカニカル部品技術窓口
商品はつまみ型のハンドバルブです。2、3ポートの選択が可能となっており、接続チューブ径も4、6、8から...
詳細を確認
| Type | 材質 | 表面処理 | 使用流体 | 使用圧力範囲 (kPa) | 保証耐圧力 (kPa) | 保証真空圧力 kPa(Torr) | 使用温度範囲 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH | 黄銅 | ニッケルメッキ | 空気 | 0~9(0~900) | 10(1000) | -100(10) | 5~60 |
| NYLON/PBT/PP | - |

商品はつまみ型のハンドバルブです。2、3ポートの選択が可能となっており、接続チューブ径も4、6、8からお選びいただけます。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型治具シリンダ 。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。