メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじ径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 二重Yタイプ CNYM

通常単価(税別)
555
税込単価
611
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

CNYM6-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CNYM6-01の仕様・寸法情報

本体材質
[標準(PBT)] 標準(PBT)
ねじ部材質
黄銅
シール材材質
[標準(NBR)] 標準(NBR)
周囲温度(℃)
5~60
使用流体
エア用
継手種類
ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐
ブランチ二重ワイ
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
6
ねじ径
R1/8

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 二重Yタイプ CNYM 外形図

製品仕様

二重Yタイプ

材質黄銅NYLON/PBT/PP
表面処理ニッケルメッキ-

参考値

使用流体空気、真空
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)0~9(0~900)
保証耐圧力 kgf/cm2(kPa)10(1,000)
保証真空圧力 kPa(Torr)-100(10)
使用温度範囲 ℃+5~+60

規格表

ワンタッチ継手 二重Yタイプ CNYM 規格表

型番リスト

表示件数
型番
CNYM6-01

ねじ径

最小発注数量
R1/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
555
( 611 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 二重Yタイプ CNYMの型番CNYM6-01のページです。 型番CNYM6-01に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ継手 二重Yタイプ CNYMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 二重Yタイプ CNYM
ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型 CNYW
ニュージョイント ステンレスタイプ 二次電池対応 ZW-P4
ニュージョイント ミニタイプ GWJTシリーズ
ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ
ニュージョイント ミニタイプ GWJT -0シリーズ
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CKDCKDCKDCKD
通常価格5556221,720 -374 -253361
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜5日目在庫品1日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)SUS303相当ポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレート
ねじ部材質黄銅-SUS303相当黄銅(無電解ニッケルメッキ)--
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)H-NBR標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)5::605::60--10::60-10::60-10::60
使用流体エア用エア用空気空気空気空気

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング