17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 本体材質

    • 標準(PBT)
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • ねじ径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

ワンタッチ継手 バルクヘッドユニオン CNHC/CNHP

通常単価(税別)
534664
税込単価
587730
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 バルクヘッドユニオン CNHC/CNHP 外形図01

製品仕様

使用流体空気、真空
ろ過精度 μm5
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)0.5~8.5(50~850)
最大使用圧力 kgf/cm2(kPa)9.5(950)
使用温度 ℃5~60
Type材質表面処理
CNHC黄銅ニッケルメッキ
CNHPNYLON/PBT/PP-

規格表

ワンタッチ継手 バルクヘッドユニオン CNHC/CNHP 規格表03

型番リスト

表示件数

本体材質

適用チューブ外径1

(φ)

ねじ径

最小発注数量
黄銅
4
M12
1個
[標準(PBT)] 標準(PBT)
8
M16
1個
[標準(PBT)] 標準(PBT)
12
M22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
616
( 678 )
6日目〜
534
( 587 )
在庫品1日目当日出荷可能
664
( 730 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 バルクヘッドユニオン CNHC/CNHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 バルクヘッドユニオン CNHC/CNHP
ワンタッチ継手 バルクヘッドユニオン
タッチコネクター バルクヘッドユニオン
タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン
タッチコネクターファイブ SUS バルクヘッドユニオン
コンパクトエアーフィッティング バルクヘッドユニオン
メーカーCHELIC(チェリック)EASUN(イーサン)千代田通商千代田通商千代田通商ミスミ
通常価格534-175 -748 -406 -2,021 -1,150
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)二トリルゴム
周囲温度(℃)5::600::60-5::60-5::60-5::60-10::60
使用流体エア用空気工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
ユニオン 同径隔壁ユニオン隔壁ユニオンバルクヘッドユニオンバルクヘッドユニオンバルクヘッドユニオンユニオンストレート
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング