17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

レギュレータ

通常単価(税別)
2,4674,366
税込単価
2,7144,803
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

商品はミニタイプ、ミドルタイプ、ラージタイプの3タイプをご用意したレギュレータです。丸型圧力計を付属し...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

レギュレータ 外形図

材質  アルミダイカスト

*丸型圧力計と取付スタンドは商品と同梱していますので、お客様側でお取り付け下さい。

製品仕様

型式(3)圧力計*(4)最大調整圧力
kgf/cm2(kPa)
接続ロ径*1
(Rc)
質量
(kg)
(1)Type(2)No.
RM
(ミニタイプ)
150PR10無記号(10)
L1(1)
L2(2)
L4(4)
1/80.2
2001/4
RC
(ミドルタイプ)
200PR20無記号(10)
L4(4)
1/40.23
3003/8
RB
(ラージタイプ)
400無記号(10)1/20.32
6003/4

(*1)ねじ形状はRcねじです。

使用流体使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)最大使用圧力 kgf/cm2(kPa)使用温度℃
空気0.5~8.5
(50~850)
9.5(950)5~60

型番リスト

表示件数

供給側 呼びサイズ

制御側 呼びサイズ

型式

圧力計

最大調整圧力

(Mpa)

最小発注数量
1/2
1/2
RB(ラージタイプ)400
PR20
1
1個
1/4
1/4
RC(ミドルタイプ)200
PR20
1
1個
1/4
1/4
RC(ミドルタイプ)200
PR20
0.4
1個
3/8
3/8
RC(ミドルタイプ)300
PR20
1
1個
1/8
1/8
RM(ミニタイプ)150
PR10
1
1個
1/8
1/8
RM(ミニタイプ)150
PR10
0.2
1個
1/8
1/8
RM(ミニタイプ)150
PR10
0.4
1個
1/4
1/4
RM(ミニタイプ)200
PR10
1
1個
1/4
1/4
RM(ミニタイプ)200
PR10
0.1
1個
1/4
1/4
RM(ミニタイプ)200
PR10
0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,366
( 4,803 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,216
( 3,538 )
21日目〜
3,116
( 3,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,063
( 3,369 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,522
( 2,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,467
( 2,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,467
( 2,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,522
( 2,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,467
( 2,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,467
( 2,714 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

商品はミニタイプ、ミドルタイプ、ラージタイプの3タイプをご用意したレギュレータです。丸型圧力計を付属しておりますのでお取付ください。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型治具シリンダ 。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レギュレータのレビュー
4平均満足度:4.07件のレビュー
持ち運びエアツールの減圧
5
満足度:5.0
小型で持ち運びに邪魔にならないサイズです。シンプルで使いやすく減圧調整もしっかりできます。
1人が参考にしています。
コンプレッサー追加タンクからの配管へ追加
2
満足度:2.0
3年ほどで樹脂部品が割れてしまい、エア漏れがひどくなってしまいました。今後は別メーカーの製品にします。
0人が参考にしています。
生産設備装置に使用しています
3
満足度:3.0
設計を含めて製作を依頼された、二つの部品をエアーシリンダで加圧・保持して両面テープで接着する装置の、エアーシリンダへの圧...もっと読む
0人が参考にしています。
半自動治具の動作圧制御
5
満足度:5.0
半自動治具の動作圧制御に購入。厳密に制御する訳ではないので、必要十分です。
0人が参考にしています。
エアー流量調整
4
満足度:4.0
スピコン調整時エアー圧が分かるようにしたいと思い、流量計を考えたが高価であった。差圧計を考えたがそれならレギュレータでい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レギュレータ
レギュレータ Nシリーズ
電空レギュレータ EVRシリーズ
固定圧レギュレータ
低圧電空レギュレータ EVLシリーズ
レギュレータ コンパクトシリーズ BN-3R21
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CKD日本ピスコCKD日本精器
通常価格2,467-2,118 --3,150 -51,696 -3,226
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜9日目8日目〜在庫品1日目
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータ
使用流体エア用エア用空気空気空気空気
レギュレータ種類標準標準電空逆止弁付電空標準
形状標準標準標準ワンタッチ継手形ユニオンストレート標準標準
圧力計圧力計付圧力計付なしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング