17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

レギュレータ Nシリーズ

通常単価(税別)
2,1188,868
税込単価
2,3309,755
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

【特長】・使用流体は空気です。・圧力計は角型、丸型からお選びいただけます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

レギュレータ Nシリーズ 外形図

材質 アルミダイカスト

*丸型圧力計と取付スタンドは商品と同梱していますので、お客様側でお取り付け下さい。

製品仕様

型式(3)接続ロ径*1
(Rc)
(4)圧力計*質量
(kg)
(1)Type(2)No.
NRM100M5(M5)PR050.1
01(Rc1/8)
20001(Rc1/8)無記号(角型)
PR10(丸型)
0.16
02(Rc1/4)
30002(Rc1/4)0.22
03(Rc3/8)
40002(Rc1/4)0.45
03(Rc3/8)
04(Rc1/2)
50006(Rc3/4)1.36
10(Rc1 )

(*1)ねじ形状はM5またはRcねじです。

使用流体使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)最大使用圧力 kgf/cm2(kPa)使用温度(℃)
空気0.5~8.5
(50~850)
9.5(950)5~60

型番リスト

表示件数

供給側 接続種類

供給側 呼びサイズ

制御側 接続種類

制御側 呼びサイズ

型式

圧力計

最小発注数量
Rc
1/8
Rc
1/8
NRM100
PR05(丸型)
1個
[その他] M
5
[その他] M
5
NRM100
PR05(丸型)
1個
Rc
1/4
Rc
1/4
NRM200
角型
1個
Rc
1/4
Rc
1/4
NRM200
PR10(丸型)
1個
Rc
3/4
Rc
3/4
NRM500
PR10(丸型)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,187
( 2,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,118
( 2,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,777
( 3,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,241
( 3,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,868
( 9,755 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】・使用流体は空気です。・圧力計は角型、丸型からお選びいただけます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レギュレータ Nシリーズのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
コンプレッサーの先に取り付けて使用
5
満足度:5.0
価格がリーズナブルだったので、選定しました。リーズナブルな割には品質の面でも問題はなく、性能も期待通りで使い勝手のよい商...もっと読む
0人が参考にしています。
シリンダの減圧用
2
満足度:2.0
製品にはほとんど問題ありませんでした。 おすすめと表示されていたので、発注しようとしたら4個以上になると、納期が通常1日...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レギュレータ Nシリーズ
レギュレータ
電空レギュレータ EVRシリーズ
低圧電空レギュレータ EVLシリーズ
レギュレータ コンパクトシリーズ BN-3R21
電空レギュレータ 二次電池対応シリーズ 25A-ITV1000・2000・3000シリーズ
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CKDCKD日本精器SMC
通常価格2,118-2,467 --51,696 -3,22628,158 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜8日目〜在庫品1日目3日目〜
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータ
使用流体エア用エア用空気空気空気空気
レギュレータ種類標準標準電空電空標準電空
形状標準標準標準標準標準標準
圧力計圧力計付圧力計付なしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング