メカニカル部品技術窓口
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...
詳細を確認
| 型番 | タイプ | M 材質 | 使用流体 | ろ過精度 μm | 使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa) | 最大使用圧力 kgf/cm2(kPa) | 使用温度 ℃ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | カップ | 保護キャップ | |||||||
| FRM | ミニタイプ | アルミ ダイカスト | エンプラ | アルミ | 空気 | 5 | 0.5~8.5 (50~850) | 9.5(950) | 5~60 |
| FRC | ミドルタイプ | スチール | |||||||
| FRB | ラージタイプ | スチール | |||||||
*丸型圧力計と取付スタンドは商品と同梱していますので、お客様側でお取り付け下さい。
| 型番 | (3)カップの種類 | (4)排水方式 | (5)圧力計 | 接続口径*1 (Rc) | フィルターカップ容量 (cc) | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)Type | (2)No. | ||||||
| FRM (ミニタイプ) | 150 | 無記号 (保護キャップなし) BG (保護キャップ付き) | H F1*2 A | PR10 | 1/8 | 15 | 0.26 |
| 200 | 1/4 | ||||||
| FRC (ミドルタイプ) | 200 | 無記号 (保護キャップなし) | H H-F1 S S-F2 A | PR20 | 60 | 0.46 | |
| 300 | 3/8 | ||||||
| FRB (ラージタイプ) | 400 | 1/2 | 100 | 0.6 | |||
| 600 | 3/4 | ||||||
(*1)ねじ形状はRcねじです。
(*2)排水方式F1はカップの種類がBGの場合のみ選択可能です。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,136円 ( 6,750円 ) | 5日目〜 |
4,245円 ( 4,670円 ) | 5日目〜 |
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
レギュレータ用交換部品・ブラケットアセンブリ・セットナット・ケースアセンブリ
4.4通常価格(税別):80円~

AirTAC(エアタック)
GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ
3通常価格(税別):2,649円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~

コガネイ
フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ
4.8通常価格(税別):6,320円~

SMC
エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-D~AC40C-D
3通常価格(税別):9,835円~

ミスミ
フィルタ付レギュレータ・フィルタ Bタイプ
0通常価格(税別):14,090円

CKD
アタッチメント L形ブラケット
0通常価格(税別):236円~

CKD
アタッチメント T形ブラケット
0通常価格(税別):514円~