17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

F.R.L.ユニット 2点セット FLDB/FLDC/FLDM

通常単価(税別)
5,6388,174
税込単価
6,2028,991
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

商品はフィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせたセット品です。フィルタはオート/マニュ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

F.R.L.ユニット 2点セット FLDB/FLDC/FLDM 外形図

FLDM(ミニタイプ)/FLDC(ミドルタイプ)/FLDB(ラージタイプ)

製品仕様

材質

型式FLDMFLDCFLDB
タイプミニタイプミドルタイプラージタイプ
材質本体アルミダイカスト
カップエンプラ
保護キャップアルミスチールスチール

仕様

使用流体空気
ろ過精度μm5
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)0.5~8.5(50~850)
最大使用圧力 kgf/cm2(kPa)9.5(950)
使用温度 ℃+5~+60
潤滑油1級潤滑油R-32
(またはISO-VG32の同等品)

注意・禁止事項

丸型圧力計は取り付けずに同梱していますので、お客様側でお取り付けください。

型番リスト

表示件数

接続口径

ドレンコック

ボウルガード(保護キャップ)

フィルタ ドレン貯容量

(cm3)

オイルカップ容量

(cm3)

組立構造

ドレン(排水)方式

最小発注数量
Rc1/4
オート
[あり] スチールボウルガード
60
90
標準型
自動ドレン
1個
Rc1/4
マニュアル
[あり] スチールボウルガード
60
90
標準型
手動ドレン
1個
Rc1/4
オート/マニュアル
[あり] スチールボウルガード
60
90
標準型
半自動ドレン
1個
Rc3/8
マニュアル
[あり] スチールボウルガード
60
90
標準型
手動ドレン
1個
Rc1/8
オート
[なし] なし
15
25
標準型
自動ドレン
1個
Rc1/8
オート
[あり] アルミボウルガード
15
25
標準型
自動ドレン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,174
( 8,991 )
21日目〜
6,701
( 7,371 )
9日目〜
6,407
( 7,048 )
21日目〜
6,407
( 7,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,238
( 6,862 )
21日目〜
5,638
( 6,202 )
21日目〜

詳細情報

基本情報

商品はフィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせたセット品です。フィルタはオート/マニュアルでドレイン排出がお選びいただけます。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型治具シリンダ 。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F.R.L.ユニット 2点セット FLDB/FLDC/FLDMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F.R.L.ユニット 2点セット FLDB/FLDC/FLDM
F.R.L.ユニット Nシリーズ 2点セット
F.R.L.ユニット 3点セット
F.R.L.ユニット Nシリーズ 3点セット
エアユニット F・R・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T6
エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)日本精器日本精器
通常価格5,638-5,155 -5,273 -5,853 -13,89912,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
レギュレータユニット組合せフィルタレギュレータ+ルブリケータフィルタレギュレータ+ルブリケータフィルタ+レギュレータ+ルブリケータフィルタ+レギュレータ+ルブリケータフィルタ+レギュレータ+ルブリケータフィルタレギュレータ+ルブリケータ
圧縮空気品質一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア
フィルタ ろ過度55555μm5μm
圧力計標準圧力計付標準圧力計付標準圧力計付標準圧力計付標準圧力計付標準圧力計付
流れ方向標準流れ(左→右)標準流れ(左→右)標準流れ(左→右)標準流れ(左→右)標準流れ(左→右)標準流れ(左→右)

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング