メカニカル部品技術窓口
【特長】・使用流体は空気です。・ミニタイプ、ミドルタイプ、ラージタイプの3種類をご用意しております。

| 型番 | タイプ | M 材質 | 使用流体 | ろ過精度 μm | 使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa) | 最大使用圧力 kgf/cm2(kPa) | 使用温度 ℃ | 潤滑油 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | カップ | 保護キャップ | ||||||||
| FLTM | ミニタイプ | アルミ ダイカスト | エンプラ | アルミ | 空気 | 5 | 0.5~8.5 (50~850) | 9.5(950) | 5~60 | 1級潤滑油R-32 (またはISO-VG32 の同等品) |
| FLTC | ミドルタイプ | スチール | ||||||||
| FLTB | ラージタイプ | スチール | ||||||||
*丸型圧力計は取り付けずに同梱していますので、お客様側でお取り付けください。
| 型番 | (3) 組立構造 (組立構造図 参照) | (4)カップの種類 | (5) 排水方式 (排水方式図 参照) | (6) 圧力計 | 接続口径*1 (Rc) | フィルターカップ容量(cc) | オイルカップ容量(cc) | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Type | (2) No. | ||||||||
| FLTM (ミニタイプ) | 150 | 無記号 (スタンダード) TA TB TM | 無記号 (保護キャップなし) BG (保護キャップ付き) | H F1*2 A | PR10 | 1/8 | 15 | 25 | 0.7 |
| 200 | 1/4 | ||||||||
| FLTC (ミドルタイプ) | 200 | 無記号 (保護キャップなし) | H H-F1 S S-F2 A | PR20 | 60 | 90 | 1.3 | ||
| 300 | 3/8 | ||||||||
| FLTB (ラージタイプ) | 400 | 1/2 | 100 | 160 | 1.5 | ||||
| 600 | 3/4 | ||||||||
(*1)ねじ形状はRcねじです。
(*2)ドレン排出方式F1はカップの種類がBGの場合のみ選択可能です。




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,227円 ( 10,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,752円 ( 8,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,508円 ( 7,159円 ) | 21日目〜 |
5,273円 ( 5,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,720円 ( 7,392円 ) | 21日目〜 |
6,261円 ( 6,887円 ) | 21日目〜 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
レギュレータ用交換部品・ブラケットアセンブリ・セットナット・ケースアセンブリ
4.4通常価格(税別):80円~

コガネイ
フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ
4.8通常価格(税別):6,320円~

AirTAC(エアタック)
GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ
3通常価格(税別):2,649円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~

SMC
エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-D~AC40C-D
3通常価格(税別):9,835円~

SMC
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-D~AC40D-D
0通常価格(税別):8,250円~

ミスミ
フィルタ付レギュレータ・フィルタ Bタイプ
0通常価格(税別):14,090円

CKD
アタッチメント L形ブラケット
0通常価格(税別):236円~