17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

手動弁 VLM23シリーズ セレクトボタンタイプ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

手動弁 VLM23シリーズ セレクトボタンタイプ 外形図

製品仕様

型番VLM23-10-B
グリーンVLM23-10-G
VLM23-10-R
ポート数5ポート2位置
有効断面積 mm2(CV)12(0.67)
配管固定方式横向配管
接続口径Rc1/8
使用流体エア
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)1~9(100~900)
使用温度 ℃0~60
バルブ仕様常時閉タイプ
潤滑フリー供給方式

型番リスト

表示件数

押ボタン色

最小発注数量
黒色
1個
緑色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,628
( 6,191 )
5日目〜
5,628
( 6,191 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

商品はセレクトボタンタイプの手動弁になります。ポート数は5ポートのみで接続ねじ径は1/8inchとなっております。ボタン色を緑・赤・黒の3色から選択可能となっております。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型治具シリンダ。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動弁 VLM23シリーズ セレクトボタンタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
スイッチとして使用しています
4
満足度:4.0
シリンダーのチャック制御スイッチとして問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
エアー配管に対する流路の開閉及び切り替え等に利用
5
満足度:5.0
当社が製販一体で手掛ける治具に付帯のエアー配管に対する流路の開閉及び切り替え等の用途で使用しています。初期設計時に当社が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動弁 VLM23シリーズ セレクトボタンタイプ
手動弁 VLM23シリーズ インターロックボタンタイプ
手動弁 VLM20シリーズ セレクトボタンタイプ
手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ
手動弁 VLM23シリーズ 大丸ボタンタイプ
手動弁 VLM23シリーズ 丸ノーズボタンタイプ
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格5,6285,4023,9615,6585,5605,490
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜21日目〜
ポート数5ポート5ポート3ポート5ポート5ポート5ポート
切換位置数2位置エキゾースト2位置エキゾースト2位置ノーマルクローズ2位置エキゾースト2位置エキゾースト2位置エキゾースト
切換操作つまみ押ボタンつまみつまみ押ボタン押ボタン
本体形状ブロック縦形ブロック縦形ブロック縦形ブロック縦形ブロック縦形ブロック縦形
配管ねじの呼び1/81/81/41/41/81/8
よく一緒に購入される商品

手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング