メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

手動弁 VLM15シリーズ キースイッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

通常単価(税別)
5,3981,457
税込単価
5,9381,603
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

VLM15-S-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VLM15-S-11の仕様・寸法情報

ポート数
3ポート
切換位置数
2位置ノーマルクローズ
切換操作
キー付セレクトつまみ
本体形状
マイクロスイッチタイプ
配管ねじの呼び
1/8
配管口の種類
Rc
配管の種類と方向
ダイレクト側面
有効断面積(mm2)
7
操作状態保持
保持
取付方法
側面

型番リスト

表示件数
型番
VLM15-S-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3981,457
( 1,603 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動弁 VLM15シリーズ キースイッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)の型番VLM15-S-11のページです。 型番VLM15-S-11に関する仕様情報を記載しております。
手動弁 VLM15シリーズ キースイッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動弁 VLM15シリーズ キースイッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)
手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)
手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)
手動弁 VLM15シリーズ インターロックボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)
手動弁 VLM25シリーズ キースイッチタイプ
手動弁 VLM15シリーズ 大丸ボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格5,3982,9193,1203,8986,9433,190 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目〜5日目〜在庫品1日目〜
ポート数3ポート3ポート3ポート3ポート5ポート3ポート
切換位置数2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置エキゾースト2位置ノーマルクローズ
切換操作キー付セレクトつまみロッド・アームトグルスイッチ押ボタンキー付セレクトつまみ押ボタン
本体形状マイクロスイッチタイプマイクロスイッチタイプマイクロスイッチタイプマイクロスイッチタイプブロック縦形マイクロスイッチタイプ
配管ねじの呼び1/81/81/81/81/41/8

手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング