メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)

型番:

VLM15-B-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VLM15-B-05の仕様・寸法情報

ポート数
3ポート
切換位置数
2位置ノーマルクローズ
切換操作
ロッド・アーム
本体形状
マイクロスイッチタイプ
配管ねじの呼び
M5
配管口の種類
M
配管の種類と方向
ダイレクト底面
有効断面積(mm2)
7
操作状態保持
2位置ばね復帰
取付方法
側面

商品情報

外形図

手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管) 外形図

製品仕様

手押しタイプ

仕様

ポート数3ポート2位置
有効断面積mm2(CV)7(0.39)
配管固定方式底部配管
接続口径M5×0.8
使用流体エア
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)1~9(100~900)
使用温度℃0~+60
バルブ仕様常時閉タイプ
潤滑フリー供給方式

型番リスト

表示件数
型番
VLM15-B-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,111
( 3,422 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)の型番VLM15-B-05のページです。 型番VLM15-B-05に関する仕様情報を記載しております。
手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)
手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)
機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)
手動弁 VLM15シリーズ 丸フラットボタンタイプ(底部配管)
手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)
手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/フランジベース付)
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格3,1113,2803,0533,3252,9193,134
通常出荷日9日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ポート数3ポート3ポート3ポート3ポート3ポート3ポート
切換位置数2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ
切換操作ロッド・アームトグルスイッチロッド・アーム押ボタンロッド・アームロッド・アーム
本体形状マイクロスイッチタイプマイクロスイッチタイプマイクロスイッチタイプマイクロスイッチタイプマイクロスイッチタイプマイクロスイッチタイプ
配管ねじの呼びM5M5M5M51/81/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング