17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 配管ねじの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

手動弁 4ポート3位置 [VLHM]

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

手動弁 4ポート3位置 [VLHM] 外形図

VLHM4ポート3位置はセンタークローズタイプNLCのみ。

製品仕様

使用流体エア
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)1~7(100~700)
使用温度範囲 (℃)0~60
動作方式直動式
有効断面積 mm2(cv)17(0.9)
レバー揺動角度左右各45°
潤滑フリー供給方式

規格表

手動弁 4ポート3位置 [VLHM] 規格表

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

最小発注数量
3/8
1個
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,299
( 4,729 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,289
( 4,718 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動弁 4ポート3位置 [VLHM]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動弁 4ポート3位置 [VLHM]
ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置
手動切替バルブ 4方向 3ポジション BN-4H41Cシリーズ
手動切替バルブ 4方向 2ポジション BN-4HTシリーズ
ハンドバルブ 4PNシリーズ
手動弁 VLM20シリーズ インターロックボタンタイプ
メーカーCHELIC(チェリック)AirTAC(エアタック)日本精器日本精器TAIYO(太陽鉄工)CHELIC(チェリック)
通常価格4,289-1,9989,5976,60920,697 -4,250 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ポート数4ポート5ポート4ポート5ポート4ポート3ポート
切換位置数3位置クローズドセンタ2位置エキゾースト3ポジションクローズドセンタ2ポジションエキゾースト3位置クローズドセンタ2位置ノーマルクローズ
切換操作手動レバー手動レバー手動レバー手動レバー手動レバー押ボタン
本体形状ブロック横形ブロック横形ブロック横形ブロック横形ブロック横形ブロック縦形
配管口の種類RcRc(R)RcRcRc(R)Rc

手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング