17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

手動弁 5ポート2位置・5ポート3位置 [VLHL]

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スタンダードタイプ

手動弁 5ポート2位置・5ポート3位置 [VLHL] スタンダードタイプ外形図

フランジタイプ

手動弁 5ポート2位置・5ポート3位置 [VLHL] フランジタイプ外形図

製品仕様

使用流体使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)使用温度 ℃動作方式レバー揺動角度潤滑
エア1~7(100~700)0~60直動式15°フリー供給方式

規格表

5ポート2位置

手動弁 5ポート2位置・5ポート3位置 [VLHL] 5ポート2位置規格表

5ポート3位置(中央位置閉鎖タイプN.C.)

手動弁 5ポート2位置・5ポート3位置 [VLHL] 5ポート3位置(中央位置閉鎖タイプN.C.)規格表

型番リスト

表示件数

切換位置数

配管ねじの呼び

有効断面積

(mm2)

固定方式

最小発注数量
2位置プレッシャ
1/8
14
標準型
1個
3位置クローズドセンタ
1/8
14
標準型
1個
3位置クローズドセンタ
1/4
14
標準型
1個
3位置クローズドセンタ
1/4
18
フランジタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,190
( 5,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,058
( 5,564 )
9日目〜
5,058
( 5,564 )
9日目〜
5,004
( 5,504 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動弁 5ポート2位置・5ポート3位置 [VLHL]のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
修理・交換用として
5
満足度:5.0
自社で使用しているプレス機のフェーダーにてエアーバルブが破損したので修理・交換用としてこの商品を使用しました。交換して特...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動弁 5ポート2位置・5ポート3位置 [VLHL]
ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置
手動弁 4ポート3位置 [VLHM]
手動切替バルブ 4方向 2ポジション BN-4HTシリーズ
手動弁 VLM20シリーズ インターロックボタンタイプ
手動弁 VLM25シリーズ インターロックボタンタイプ
メーカーCHELIC(チェリック)AirTAC(エアタック)CHELIC(チェリック)日本精器CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格5,004-1,9984,289 -6,6094,250 -5,428
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜7日目〜
ポート数5ポート5ポート4ポート5ポート3ポート5ポート
切換操作手動レバー手動レバー手動レバー手動レバー押ボタン押ボタン
本体形状ブロック横形ブロック横形ブロック横形ブロック横形ブロック縦形ブロック縦形
配管口の種類RcRc(R)RcRcRcRc
配管の種類と方向ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面側面配管ダイレクト側面ダイレクト側面
よく一緒に購入される商品

手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング