17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート2位置

通常単価(税別)
4,3698,125特別価格
税込単価
4,8068,938特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

CHELIC(チェリック) 空圧用電磁弁 電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート2位置。【特長】・使...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート2位置 外形図

VLEV6101、VLEV6102(シングルコイル)/VLEV6201、VLEV6202(ダブルコイル)

注)接続形式はK(ソケットタイプ)、W(リード線タイプ)が選択可能。

結線形式

電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート2位置 外形図2

K(ソケットタイプ)/W(リード線タイプ)

製品仕様

仕様

使用流体エア
使用圧力範囲 kgf/cm21~7
使用温度 ℃0~+60
切替方法エアガイド
バルブ仕様常時閉タイプ
有効断面積 mm2(CV)14(0.78)
手押しボタン手押し回転/固定(VLEV-500無圧回転/固定)
潤滑フリー供給方式

型番リスト

表示件数

ソレノイドの数

電圧

電源切時の状態

配管ねじの呼び

結線形式

表示灯

最小発注数量
シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
1/8
DINソケット式
なし
1個
シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
1/8
DINソケット式
有り
1個
シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
1/8
引出式
-
1個
シングル
AC220V
自己復帰(スプリングリターン)
1/8
引出式
-
1個
シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
DINソケット式
なし
1個
シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
DINソケット式
有り
1個
シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
引出式
-
1個
シングル
AC110V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
引出式
-
1個
ダブル
AC110V
自己保持
1/8
引出式
-
1個
ダブル
DC24V
自己保持
1/4
DINソケット式
有り
1個
ダブル
AC110V
自己保持
1/4
DINソケット式
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,863
( 5,349 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,728
( 6,301 )
9日目〜
4,805
( 5,286 )
6日目〜
4,805
( 5,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,632
( 5,095 )
6日目〜
5,728
( 6,301 )
9日目〜
4,805
( 5,286 )
6日目〜
4,369
( 4,806 )
9日目〜
7,040
( 7,744 )
9日目〜
8,1252,518
( 2,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,128
( 7,841 )
21日目〜

詳細情報

基本情報

CHELIC(チェリック) 空圧用電磁弁 電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート2位置。
【特長】
・使用流体エア。
・切替方法エアガイド。
・バルブ仕様常時閉タイプ。
・手押しボタン回転/固定。
・潤滑フリー供給方式。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート2位置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート2位置
電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート2位置
電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置
電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置
電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置
空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)AirTAC(エアタック)CHELIC(チェリック)CKD
通常価格4,369-4,365 -9,083 --6,588 -19,420 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜21日目〜9日目在庫品1日目〜3日目〜
ポート数5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁2ポート弁
用途単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクト
切換の種類2位置エキゾースト2位置エキゾースト2位置エキゾースト2位置エキゾースト2位置エキゾースト2位置ノーマルクローズ
よく一緒に購入される商品

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング