メカニカル部品技術窓口
※詳細はカタログをご参照ください。【特長】・適用シリンダ:ARYS/ARYM/ARPK/ARPM。
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型番 | ACS-15B |
|---|---|
| 配線方式 | 2線式 |
| 負荷電圧 V | DC:5~120V AC:5~120V |
| 使用電流 mA | 100mA max. |
| 接点容量 | 6W max. |
| 応答速度 | <2ms(500Hz) |
| 接点型式 | 常時開タイプ |
| 保護等級 | IP-67 |
| 表示灯色 | 赤 |
| 電源コード | φ2.8 信号線×2M |
| 内部降下電圧 | 3.5V max. |
| 感度レベル | 通常感度 |
| 保護回路 | 無し |
| 使用温度 ℃ | -10~70 |
| 質量 g | 18±2 |
※詳細はカタログをご参照ください。
【特長】
・適用シリンダ:ARYS/ARYM/ARPK/ARPM。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
4通常価格(税別):3,371円~