メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

センサ ACS-15T

通常単価(税別)
1,611
税込単価
1,772
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

※詳細はカタログをご参照ください。【特長】・適用シリンダ:CFM/ARYS/ARYM/ARPK/ARP...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

ACS-15T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACS-15Tの仕様・寸法情報

種類
本体
出力動作
N.O.(ノーマルオープン)
出力形式
なし
センサ種類
有接点
配線方式
2線式
種類
ストレートタイプ
本体長さ
23.5
感度レベル
通常感度
負荷電圧(V)
DC(AC):5~120
使用電流(mA)
100 max
保護等級
IP-67
表示灯色

商品情報

外形図

センサ ACS-15T 外形図

製品仕様

型番ACS-15T
配線方式2線式
負荷電圧 VDC:5~120V AC:5~120V
使用電流 mA100mA max.
接点容量6W max.
応答速度<2ms(500Hz)
接点型式常時開タイプ
保護等級IP-67
表示灯色
電源コードφ2.8 信号線×2M
内部降下電圧3.5V max.
感度レベル通常感度
保護回路無し
使用温度 ℃-10~70
質量 g20±2

型番リスト

表示件数
型番
ACS-15T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,611
( 1,772 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

※詳細はカタログをご参照ください。

【特長】
・適用シリンダ:CFM/ARYS/ARYM/ARPK/ARPM。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサ ACS-15Tの型番ACS-15Tのページです。 型番ACS-15Tに関する仕様情報を記載しております。
センサ ACS-15Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサ ACS-15T
センサ ACS-15B
センサ ACS-6T
センサ ACS-9D
センサ ACS-130
センサ ACS-9B
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格1,6111,6111,6111,6911,6911,611
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
出力動作N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)
出力形式なしなしなしなしなしなし
センサ種類有接点有接点有接点有接点有接点有接点
配線方式2線式2線式2線式2線式2線式2線式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング