メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

センサ ACS-9D

通常単価(税別)
1,691
税込単価
1,860
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

適用シリンダ:CCD/CRCR/CRCL/CRLM/CDR/CTRB/CTU/CTM/CGB/CGBL...

詳細を確認

型番:

ACS-9D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACS-9Dの仕様・寸法情報

種類
本体
出力動作
N.O.(ノーマルオープン)
出力形式
なし
センサ種類
有接点
配線方式
2線式
種類
ストレートタイプ
本体長さ
23.5
感度レベル
通常感度
負荷電圧(V)
DC(AC):5~120
使用電流(mA)
100 max
保護等級
IP-67
表示灯色

商品情報

外形図

センサ ACS-9D 外形図

製品仕様

型番ACS-9D
配線方式2線式
負荷電圧 VDC:5~120V AC:5~120V
使用電流 mA100mA max.
接点容量6W max.
応答速度<2ms(500Hz)
接点型式常時開タイプ
保護等級IP-67
表示灯色
電源コードφ2.8 信号線×2M
内部降下電圧3.5V max.
感度レベル通常感度
保護回路無し
使用温度 ℃-10~70
質量 g20±2

型番リスト

表示件数
型番
ACS-9D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,691
( 1,860 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

適用シリンダ:CCD/CRCR/CRCL/CRLM/CDR/CTRB/CTU/CTM/CGB/CGBL/CGU/CGUL/
CRPB/CRBM/ARPL/ARPT/ARPF/ARPZ/ARTR

※詳細はカタログをご参照ください

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサ ACS-9Dの型番ACS-9Dのページです。 型番ACS-9Dに関する仕様情報を記載しております。
センサ ACS-9Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサ ACS-9D
センサ ACS-9B
センサ ACS-130
センサ ACS-6T
センサ ACS-15B
センサ ACS-15T
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格1,6911,6111,6911,6111,6111,611
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
出力動作N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)
出力形式なしなしなしなしなしなし
センサ種類有接点有接点有接点有接点有接点有接点
配線方式2線式2線式2線式2線式2線式2線式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング